4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

センサ励起および線形化機能を備えた 4 ~ 20mA トランスミッタにより、業界標準のループ設計を実現

カテゴリ別の参照

4 ~ 20mA 電流トランスミッタで構成された TI の製品ラインアップは、統合とシンプルさの最適なバランスを実現し、業界標準の 4 ~ 20mA ループ設計を容易にします。統合のレベルを変化させる方法で、最適な設計フレキシビリティを確保すると同時に、センサの線形化、センサの励起源、SPI 通信、診断、保護などの有効な各種機能も実現できます。これらのデバイスは最小 3mm x 3mm の超小型パッケージに封止済みであり、最適な消費電力で最大のスペース節減を実現できます。

パラメータ仕様別の選択

技術リソース

ビデオ
ビデオ
TI プレシジョンラボ - 4 ~ 20mA の電流ループトランスミッタ
このシリーズでは、一般的な 4 ~ 20mA の範囲に焦点を当て、電流ループ トランスミッタに関する概念を解説します。
関連資料
関連資料
4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ (XTR) を使用する設計 (Designing with 4-20mA current loop transmitters (XTRs)) (https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links)
この Web サイトは、4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタを使用する設計の際に発生する FAQ (よくある質問) のランディング ページとして活用できます。
設計ガイド
設計ガイド
コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA / ±10V アナログ出力のリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインでは、ACインバータおよびサーボ ドライブ用の、小さな外形で2チャネルの構成可能なアナログ電圧および電流出力モジュールを実現します。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
無償ツール:電流トランスミッタ コンポーネント カリキュレータ

このスプレッドシートを使用すると、電流トランスミッタ (XTR) デバイスと外部部品の誤差を計算できます。

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)