スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

スピーカ、TV、サウンドバー向けのスケーラブルな低歪みアンプを採用すると、没入型のホームオーディオを駆動できます

カテゴリ別の参照

スピーカ、TV、サウンドバー向けの、TI のオーディオアンプソリューションは、現在の消費者が期待する強力なハイファイサウンドを実現します。TI は、スケーラブルな出力電力、優れた放熱特性、内蔵診断機能を実現しており、設計とシステムの保護を簡素化できます。TI は、マルチチャネル構成、ワイヤレス オーディオ、高度なコーデックをサポートしており、リスナーと共振する優れたエンターテインメント環境の構築を支援します。

パラメータ別の選択


出力電力


オーディオ入力

主なオーディオ アンプ製品ラインアップ

オーディオが必要な状況で TI 製品を選択する理由

checkmark

あらゆるニーズに応えるソリューション

当社のスケーラブルなポートフォリオは、多様な設計ニーズとアプリケーションを幅広くサポートします。

checkmark

電力効率の向上

効率を最大化し電力損失を低減する先進技術を搭載した当社のオーディオ アンプにより、バッテリ寿命を延ばすことができます。

checkmark

業界をリードするソリューション サイズ

インテリジェントな統合、革新的なパッケージング オプション、BOM (部品表) 点数の低減を特長とする各種オーディオ アンプは、スペース制約が厳しい設計に最適です。

checkmark

プレミアム音質

DSP 対応アンプと先進アルゴリズムにより、コンパクトなスピーカからより大きくダイナミックなサウンドを実現できます。

オーディオ技術の詳細を見る

損傷を与えることなく、より大音量でクリーンなサウンドを実現します 

当社のスマート アンプ技術は、リアルタイム電流 (I) および電圧 (V) センシング機能を使用して、スピーカの状態をアクティブに監視し、過度の温度や変位による損傷を防止します。閉ループ保護機能を採用すると、信頼性に影響を及ぼさずに、性能の限界にまでスピーカを安全に押し上げることができます。

リアルタイム出力を最適化することで、IV センシングは、より音量の大きいよりクリーンなサウンドを出力するほか、スペースとコストに制約のある車載設計でプレミアム オーディオ性能を実現しやすくなります。

技術記事
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TI のスピーカ保護アンプがリアルタイム モデリングを使用し、損傷のリスクなしに、小型スピーカでより大きな音量でより鮮明な音質を実現する方法をご覧ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
TAS2563 Device Features and Controls Overview
TAS2563 でリアルタイム IV センシング機能を使用して、スピーカを保護する方法をご覧ください。
PDF | HTML
スピーカ保護 に関する主な製品
TAS2563 アクティブ スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
TAS2781 アクティブ 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ
TAS2572 アクティブ I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ

サウンドを犠牲にせずに効率を向上

当社のオーディオ アンプは、効率の最大化と電力損失の低減に役立つ高度な技術を採用しています。Y ブリッジは、電力の需要に基づいて複数の電圧レール間でインテリジェントな方法で切り替えを行い、アイドル消費電力を最大 90% 節減し、効率を 15% ~ 20% 向上させます。

Class-H アンプは内蔵または外部の昇降圧コンバータと組み合わせて動作し、エンベロープ トラッキングを使用して電源電圧を動的に調整するため、オーディオ信号に必要な電力のみを供給します。車載オーディ オシステムとバッテリ駆動オーディ オシステムでは、このような機能により、低発熱動作、バッテリ駆動時間の延長、高品質なサウンドの維持が可能になります。

アプリケーション・ノート
TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版)
当社の Y ブリッジ技術を活用して、バッテリ動作時間の延長と、実際の使用事例でデバイスの性能向上を実現する方法をご覧ください。
PDF | HTML
TI の Class-D アンプは、電力密度、効率、放熱性能が卓越しており、スペースが限られているアプリケーションや熱管理が重要なアプリケーションにおいて、優れた選択肢となります。 
PDF
電力効率 に関する主な製品
TAS2120 アクティブ 15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
TAS5815 アクティブ Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ
TAS5830 アクティブ 60W ステレオ、120W モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

当社の統合型ソリューションにより、部品表 (BOM) と基板面積を最小化できます

車載とポータブル オーディオの設計者にとって、部品表 (BOM) コストと基板面積の削減は優先事項です。重要な機能を当社の各種デバイスに直接組み込むことで、外部部品の必要性を最小限に抑えながら、性能や信頼性を向上させることができます。

当社の製品ラインアップは、高い同相信号除去比ライン レシーバ、低ドロップアウト レギュレータを搭載した昇圧コンバータ、入力診断用の逐次比較型 A/D コンバータ、ヘッドホン アンプ、高度なイコライゼーションとスピーカ保護を実現するデジタル信号処理 (DSP)、リアルタイム負荷診断、効率を向上させる class-H 制御を搭載しています。この統合により、音質を損なうことなく、設計が簡素化され、開発期間が短縮されます。

アプリケーション・ノート
TAS5825M 向けスマート アンプ アプリケーション ガイド
スマート アンプ テクノロジーは、音質の大幅な向上、ピーク電力出力の最大化、システムの信頼性向上に貢献します。ノート PC、スマート スピーカ、TV など、TAS5825M を使用したスマート アンプ アプリケーションの詳細をご確認ください。
PDF | HTML
TI の Class-D アンプは、電力密度、効率、放熱性能が卓越しており、スペースが限られているアプリケーションや熱管理が重要なアプリケーションにおいて、優れた選択肢となります。 
PDF
統合型ソリューション に関する主な製品
TAS5827 アクティブ オーディオ機能と Class-H 制御機能内蔵、43W ステレオ、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプ
TAS5802 アクティブ 20W stereo, 40W mono, digital-input high-efficiency Class-D audio amplifier