車内ディスプレイ用 DMD

鮮明で高解像度の DLP® 技術をベースとするプロジェクション ディスプレイで車内環境を変革

車内ディスプレイ用 DMD

TI の車載認証済み DLP 技術を採用すると、高輝度、鮮明、色鮮やかなプロジェクション ディスプレイを設計できます。TI の各種車載 DMD は、拡張現実 (AR) ヘッド アップ ディスプレイ、フロント ウィンドウへのホログラフ クラスタ、パノラマ式ルーフ ディスプレイ、その他さまざまな車内ディスプレイを含め、各種車内アプリケーションをサポートしています。プロジェクタの設計と製造に関連する TI の包括的なエコシステムを活用すると、設計プロセスの簡素化と、開発期間の短縮を実現できます。

主な車載用 DMD

TI の DLP® 車載ディスプレイ製品の特長

checkmark

スケーラブルなソリューション

DMD のサイズに合わせて、ディスプレイの画面サイズと解像度をスケール化 (拡大縮小) できます。DLP 技術は、LED、レーザー、405nm の各照明との組み合わせで動作し、現在と将来のディスプレイ アプリケーションに対応できます。

checkmark

高輝度、色鮮やか、電力効率の優れたディスプレイ

DLP テクノロジーは、高輝度、鮮明で電力効率の高いディスプレイの実現に寄与し、LED 照明で 125%、レーザー照明で 172% の色域をサポートする優れた色再現性を達成します。  

checkmark

車載用認定済み

DLP 技術は車載認証済みであり、-40 ~ 105℃ の動作に対応しているほか、温度に起因する性能の変動もありません。高いフレーム レートをサポートしているので、低速な描画が原因で色が分離して見えるこことはありません。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP ラボ:ディスプレイ
DLP ラボの各ビデオは、車載 DLP テクノロジーを紹介する中で、製品選定、AR HUD 設計の理論、透過式ディスプレイにおける DLP テクノロジーの用途などのトピックを取り扱っています。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
DLP® 技術:拡張現実(AR)ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)システムにおける太陽光エネルギー
AR HUD (拡張現実ヘッド アップ ディスプレイ) 設計にとって、太陽光負荷 (直射日光環境) での動作は重要な性能仕様です。AR HUD で広い視野角と長い仮想画像距離を確保するには、想定可能なあらゆる条件下で太陽光負荷に対処できる性能と検証が必要です。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)
DLP 技術独自の特長があるので、ヘッド アップ ディスプレイ システムの設計に関する一般的な課題、たとえば、過酷な環境や太陽光熱負荷への対処、高輝度と高解像度の実現などを解決しやすくなります。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

光学モジュール
車載用光学モジュール セレクション ツール
お客様の車載設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP 製品は、さまざまなサード パーティーと連携します。これらのサード パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。
計算ツール
AR HUD の容積推定カリキュレータ
この Excel テクノロジーの容量カリキュレータは、拡張現実対応ヘッドアップ ディスプレイで使用する容積全体の出発点を推定するための出発点を提示します。このカリキュレータは、視野角、仮想画像距離、アイボックスサイズなどの入力として標準的な HUD パラメータを受け取ります。このカリキュレータはこれらの入力を使用して、AR HUD システムの 1 ミラー標準設計の推定総容積を生成します。
評価ボード
DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
DLP5530Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP5530-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP5530-Q1 チップセットは、0.55 インチ DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板 (EVM) を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや透過式ウィンドウ ディスプレイなどの車載ディスプレイ アプリケーションに適した、車載グレード DLP (...)
DLP3944-Q1
車内ディスプレイ用 DMD

車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 120

DLP3940S-Q1
車内ディスプレイ用 DMD

車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 45.2