車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

安全性、スマート対応、没入型の運転を提供する車載グレード DLP® 技術の採用で車内環境を刷新

車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

カテゴリ別の参照

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の車載認証済み DLP® 技術は車内外のディスプレイ / 照明アプリケーションで優れた発色、輝度、効率、コントラストを実現します。車載用 DLP 製品ラインアップは、-40℃ ~ 105℃ の範囲内で安定的に動作するスケーラブルなプラットフォームであり、自動車周辺全体の用途に対して光制御に関する輝度と解像度の各種要件を満たすソリューションを実現できます。プロジェクタの設計と製造に関連する TI の包括的なエコシステムを活用すると、設計プロセスの簡素化と、開発期間の短縮を実現できます。 

TI の DLP® 車載製品の特長

checkmark

多様なアプリケーションに対応する投影ソリューション

解像度、輝度、効率、コントラスト、太陽光負荷 (直射日光環境)、発色の面で優れた性能を達成しているので、自動車設計者が自動車ディスプレイの夢を現実のものにするのに役立ちます。

checkmark

投影技術の簡素化

DLP 技術の包括的なエコシステムや、直観的なソフトウェア ツールと評価基板は、設計と製品開発期間の短縮に貢献します。 

checkmark

自動車業界で信頼できる技術

DLP 製品は 2017 年以来、自動車業界向けの出荷を実施しており、車載市場の厳格な動作条件と信頼性要件を満たせることが包括的に認証済みです。 

車載アプリケーション向けに認証済みの DLP 技術

各種車載アプリケーション向けの DLP 技術

DLP 技術は車載アプリケーション用途で認証済みであり、-40 ℃ ~ 105℃ の温度範囲全体で、一貫性のある性能を発揮します。

車載認証済みなので、システム設計者は Academy Award® (アカデミー賞) 受賞済みの DLP 技術を採用し、AR HUD (拡張現実ヘッド アップ ディスプレイ)、ホログラフ投影による透過式ウィンドウ ディスプレイ、高解像度のフロント ライト、ダイナミック地表投影向けに最適化済みの DLP 車載チップセットを活用して、ドライバーの日常的な通勤を変革することができます。DLP 技術が採用している反射型マイクロミラーはオン / オフの切り替えを毎秒数千回の実行することができ、お気に入りの映画館が使用しているのと同じ技術をベースとした、鮮明で高解像度の車載ディスプレイを製作できます。

TI 製品は、開発の具体的なニーズを想定して最適化済みです。詳細については、以下のリンクをご覧ください。 

DLP 車載技術を活用する開発

輝度、解像度、機能安全の要件などに基づいて適切な DLP 車載チップセットを選定した後、設計プロセスの次のステップは、プロジェクタの設計を開始することです。エレクトロニクスの動作に加え、光学、熱的、機械的な各要件を、開発対象アプリケーションに基づいて考慮する必要があります。

光学設計レビュー、機械設計レビュー、回路図レビューの実施や、プロジェクタのリファレンス デザイン公開、信頼性の高いエコシステムの確立など、TI はお客様の設計から量産まであらゆる工程で多数のサポートとサービスを提供しています。  

TI のエコシステム パートナーを参照

お客様が DLP を採用した車載アプリケーションの評価と開発を進める際の支援手段として、TI は複数の光学デザイン企業と密接に協力し、信頼性の高い開発エコシステムを構築してきました。以下で TI のエコシステムをご確認ください。 

車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

車載用 DMD の設計と開発

開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。

信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します

開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします

デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます

TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています

設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します

設計と開発に役立つリソース

光学モジュール
車載用光学モジュール セレクション ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP 製品は、さまざまなサード パーティーと連携します。これらのサード パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。
リファレンス・デザイン
拡張現実ヘッドアップ ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載用拡張現実 (AR) ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を駆動するように設計された、エレクトロニクス サブシステムです。DLP® テクノロジにより、明るく鮮明で、高彩度のヘッドアップ ディスプレイが可能になり、運転に関する重要な情報が車のフロントガラスに投影されるため、ドライバーの注意がそらされることが少なくなり、周囲の状況を的確に把握できるようになります。このデザインは、DLP3030-Q1 チップセットを使用しています。このチップセットには、DLP3030-Q1 0.3" DMD、DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラ、および LED (...)
リファレンス・デザイン
DLP® 車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインでは、DLP5531-Q1 DMD の制御ボードの設計について詳しく説明します。DLP5531-Q1 DMD は空間光変調器で、130 万以上のピクセルを持ち、光を屈折させて、デジタル制御の照明分布を作り出すことができます。このデザインでは、部品数が少なく、スペースの削減とコストの低減が可能な、単純な電力アーキテクチャを紹介します。光学系、入力ビデオ ソース、コンピュータなどの制御手段と組み合わせると、このデザインを使用して、アダプティブ ドライビング ビーム、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (...)
DLP3944-Q1
車内ディスプレイ用 DMD

車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 120

DLP3940S-Q1
車内ディスプレイ用 DMD

車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 45.2