ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

家庭、ビジネス、教育向けの高輝度で高コントラストのプロジェクションを実現

当社のホーム シネマ、ビジネス、教育向けデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、SVGA から 4K+ の解像度で鮮明な画像、色精度、輝度を実現します。統合型チップ セット ソリューションは開発の効率化に役立つと同時に、教室、会議室、ホーム シアターで、信頼性に優れた高品質のプロジェクションを可能にします。これらの DMD は高い光効率を達成しており、RGB ダイレクト レーザーを含む最新のソリッド ステート照明をサポートしており、広い色範囲と真に迫った画質を実現できます。

主なホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

DLP ディスプレイ、プロジェクション テクノロジーの特長

checkmark

鮮明な色と高輝度のディスプレイ

より広い色範囲とより写実的な色を表示できる業界標準の Rec.709 に対応できる、高速 DMD (デジタル ミラー デバイス) と半導体照明 (SSI)。

checkmark

半導体照明による高効率

2,500 ルーメンを上回る高効率を達成しているので、設計のフレキシビリティ確保、輝度の向上、高精度の発色、低消費電力、低ノイズを実現できます。

checkmark

長期的な耐久性と簡単な設置

長寿命、360 度対応、環境対応、瞬間的なオン / オフ機能という特長があるので、さまざまな高さと角度で設置することができ、メンテナンスの時間と労力を削減できます。

DLP テクノロジーにより実現できる事柄

DLP テクノロジーの実際の動作を体験

DLP プロジェクションは、幅広いアプリケーション向けに、優れた色精度、真の 4K UHD (超高品位) 解像度、高いリフレッシュ レートを実現します。その方法をご確認ください。

DLP テクノロジーが、明瞭かつ鮮明な高精度映像をさまざまなプロジェクション環境でどのように映し出すかを示す実践例をご確認ください。

技術記事
あらゆる場所で大画面でゲームをプレイ:ポータブル 4K UHD 240Hz ゲーム用プロジェクタを実現
この記事では、次世代の投影型ゲーム ディスプレイにおける高いフレーム レート、短いディスプレイ レイテンシ、可変のリフレッシュ レートの重要性について説明します。
PDF | HTML
アプリケーション概要
TI の DLP™ True 4K 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択 する 830 万の理由
RGB レーザー照明を使用する TI の DLP テクノロジーは、より広い色域、高い色精度、優れたネイティブ コントラストによる優れた画像品質を実現し、3LCD からのカラー光出力に重点を置いたものとは一線を画しています。
PDF | HTML
アプリケーション概要
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
このアプリケーション概要では、テキサス インスツルメンツの DLP テクノロジーを採用した真の 4K UHD プロジェクションを比較します。後者のプロジェクションは、830 万ピクセルの解像度を達成します。
PDF | HTML

技術リソース

関連資料
関連資料
ディスプレイ光学モジュール セレクション ツール
お客様のディスプレイ設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、TI は、さまざまなサード パーティーと連携しています。これらのサード パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から専用ソフトウェアに至るまで、多様な支援を行っています。
関連資料
関連資料
DLP® 光学設計ガイドライン
以下の光学設計ガイドラインは、光学システムの設計を可能にする DMD の光学特性、プロジェクション アーキテクチャと設計、光源照明システムの設計などについて詳細に説明します。
アプリケーション概要
アプリケーション概要
レーザー TV 対フラット パネル:大画面エンターテインメントの明る い未来
このアプリケーション概要では、レーザー TV がフラット パネルでは制約となりがちな分野において、画質、柔軟性、そして使いやすさを兼ね備えて提供する方法をご紹介します。
document-pdfAcrobat PDF

ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD の設計と開発

開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。

信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します

開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします

デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます

TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています

設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します

DLP481XE
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 227.53

DLP481RE
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 162.56