Pro-AV および大規模会場向け DMD

Pro-AV と大規模会場に適した高輝度で耐久性あるプロジェクションを実現

当社の Pro-AV 製品と大会場向けデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、輝度、コントラスト、信頼性が要求される厳しい環境向けの設計を採用しています。密閉型光学エンジンはほこりからの保護とメンテナンスの手間低減を実現し、DLP テクノロジーは広い空間と明るい空間で一貫性のある高輝度特性を達成します。これらの DMD は、高精度のモーション ハンドリングとスケーラブルな解像度を実現しており、プロ用途や映画館のようなアプリケーションで没入感とインパクトのあるビジュアルを実現します。

主な pro-AV 機器と大規模会場向け DMD

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
LED Optical Design Guide for Mainstream Projectors (Rev. A)
このアプリケーション概要では、メインストリームの DLP プロジェクション システムで高出力 LED を使用する場合の利点、システム オプション、光学設計の検討事項について詳しく説明します。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
DLP®  光学設計ガイドライン
この光学設計ガイドラインは、光学システムの設計を可能にする DMD の光学特性、プロジェクション アーキテクチャと設計、光源照明システムの設計などについて詳細に説明します。
関連資料
関連資料
DMD 回折効率カリキュレータ
このカリキュレータは、入力と出力の光学パラメータが定義されているシステム内の回折エネルギーのモデル化に使用されます。そのため、DMD の回折パターンと回折効率を得ることができます。