NIR (700nm 超) 対応 DMD

プログラマブルな近赤外線 (NIR) 光を使用して、高度な分光器、光学ネットワーク、レーザー焼結を実現

TI の近赤外線デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、分光器、光スイッチング、レーザー焼結向けに、高速でプログラマブルな光変調を実現します。これらのデバイスは、高精度の波長選択と NIR スペクトル全域での堅牢な性能を実現できるように設計されています。幅広い産業用アプリケーション向けのコンパクトで信頼性の高い機器で、感度、スループット、精度を向上させるのに役立ちます。

主な近赤外線 (700nm 超) 対応 DMD

TI の近赤外線対応 DMD の特長

checkmark

プログラマブル MEMS アレイ

制御可能な数十万個のピクセルは、広い温度範囲と寿命全体にわたって安定性が高く、コンパクトで信頼性の高い設計に貢献します。

checkmark

高速スイッチング

高速なスイッチング速度は波長の選択や特定の信号の減衰に役立つほか、プログラマブル フィルタや多重化を有効にした高速スキャンにも貢献します。

checkmark

幅広い波長をサポート

これらの製品は、NIR (>700nm) の波長と、広い範囲の光源に対応し、高い信頼性を確保して動作する設計を採用しています。

DLP テクノロジーをベースとする分光器の基礎

DLP テクノロジーをベースとする分光器の基礎

光スペクトル、光検知器、NIR (近赤外線) 測定、DLP 技術の利点、ケモメトリックス (計量化学) など、NIR 分光器アプリケーションに適した TI の DLP 技術の基礎。

アプリケーション・ノート
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
このレポートは、波長スペクトルのさまざまな領域を対象にして、DMD ウィンドウの透過率に関する情報を掲載しています。DMD システムの全体的な光効率を理解するには、透過率を理解することが重要です。
PDF
アプリケーション・ノート
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
NIR 分光器の主な光学パラメータと、システムのサイズや性能とこれらのパラメータの間の相互依存がどのような影響を及ぼすかを確認できます。DLP NIRscan Nano EVM (評価基板) の設計時に実施した複数の選択に関する情報も参照できます。
PDF

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP ラボ:光制御
このトレーニングは最初に、DLP® テクノロジーの基礎や、機械的な検討事項を解説します。それらを土台とし、設計プロセスを迅速かつ簡単に進めるのに役立つ、トレーニング向けに専用制作した特定用途向けのトピックを取り扱います。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
このアプリケーション レポートでは、DLP テクノロジーをベースとする分光器シグナル チェーンのコンポーネントに関する設計上の検討事項と、これらのコンポーネント間の相互作用がシステム全体の性能に及ぼす影響について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
このアプリケーション レポートでは、主な光学パラメータを特定し、それらのパラメータ間の相互依存が分光計設計のシステム サイズと性能にどのような影響を及ぼすかを解説します。
document-pdfAcrobat PDF

NIR (700nm 超) 対応 DMD の設計と開発

開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。

信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します

開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします

デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます

TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています

設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します