あらゆるブレークスルーは、基礎から始まります。製品の革新性に注力する一方で、その製品が確実に動作するという確信も必要です。TI の汎用アナログおよび組み込み製品ラインアップは、設計を制限するのではなく、サポートします。業界で最も幅広い汎用部品を取り揃えているため、再設計に費やす時間を減らし、
新しいソリューションの開発により多くの時間を割くことができます。
このページに含まれるもの
TI の汎用製品ラインアップの特長。
卓越した性能を備えた、業界で最も幅広い製品ラインアップ
拡大を続ける TI の製品ラインアップには、アナログおよび組み込み処理デバイスを網羅する 100 以上のカテゴリにわたり、数万点もの部品が含まれています。
ピントゥピン互換性と充実した開発リソースにより、設計を容易に
TI のエコシステムでは、製品エキスパートによる使いやすいツールやリソースを提供し、設計サイクルを加速させます。
競争力のある価格で、安定した供給が保証された信頼性の高い部品
TI のすぐに利用可能な製品は、設計において品質、信頼性、および長寿命を実現するよう最適化されています。
主なリソース
クロス リファレンス検索
ドロップインの交換品または同等の部品を見つけます。TI のクロスリファレンス ツールで、詳細な推奨事項の確認、製品の比較、在庫状況の確認、価格の確認を行えます。