USB-C 電力供給コントローラ
USB Type-C® パワー デリバリ コントローラの、業界で最も包括的な製品ラインアップ
カテゴリ別の参照
USB Type-C パワーデリバリ (PD) コントローラで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、
多様な電力役割、電力レベル、統合オプションに対応しており、各種アプリケーションに対応する
フレキシビリティを実現します。最新の PD 規格への対応、
1 つの USB-C インターフェイスで最大 240W の電力供給、
他に類を見ない充実した設計リソースの提供により、
TI は設計プロセスの簡素化と、USB-C パワー デリバリへの迅速な移行を支援します。
電力の役割
最大入力電圧 (PDO)
パワー パス制御
セクタ
関連カテゴリ
USB Type-C® テクノロジー
USB ポート保護 IC
電源のトレンド
USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) で構成された TI の製品ラインアップは、15W ~ 100W の範囲で最高の電力密度を実現します
20V パワー パスを内蔵した市場で唯一の PD コントローラを使用して、システムのフットプリントを大幅に縮小できます。DC/DC コンバータを内蔵した Type-C コントローラを使用すると、車載用 USB ポートのサイズ低減目標を安全かつ確実に達成できます。より軽量な統合をお探しのお客様には、スタンドアロンのソース パワー パスとシンク パワー パス用の超小型パワー スイッチもご用意しています。
技術リソース
USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版)
競争を勝ち取る:バレル ジャックから USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) への移行
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
主なアプリケーションの概要
車載対応 USB パワー デリバリ、データ、ビデオ伝送
USB-C がデバイス充電の標準になるにつれて、最新の自動車もこのインターフェイスに適応してきています。車載環境向けの USB-C チャージャを設計する場合、チャージャの統合、電力効率、部品表 (BOM) サイズ、USB IF (USB インプリメンターズ・フォーラム) 仕様への準拠、シグナル インテグリティがいずれも必須です。
TI の各種ソリューションは、昇降圧コンバータやコスト効率に優れたパワー マネージメント デバイスをフル統合しており、BOM 点数の低減に貢献します。限りある車内面積という課題に対応できるように、TI は使いやすい構成ツールを公開し、電力と熱管理のバランス維持や構成に役立つ USB-C ソリューションを提供しています。
主なリソース
- TIDA-050047 – 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
- PMP41013 – 1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
- TPS26744E-Q1 – 車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ
- TPS25772-Q1 – 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート パワー マネージメント機能搭載、デュアル ポート USB Type-C® PD コントローラ
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン
- 車載インフォテインメント向け、高効率かつ低コストな USB PD (パ ワー デリバリ) – 技術記事
- TI Automotive USB Charging Port Solution – アプリケーション概要
USB PD をサポートする USB Type-C ポートを採用すると、有線ネットワーク機器に電力を供給可能
ワイヤレス ルータから小規模企業向けネットワーク スイッチまで、USB PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C ポートを採用した有線ネットワーク製品の詳細をご確認ください。USB PD をサポートする USB Type-C は、付属または指定のチャージャに加えて、多様なチャージャとのネゴシエーション機能を搭載しているため、エンド ユーザーは任意のアダプタを使用して製品をフレキシブルに動作させることができ、使いやすさが向上します。
主なリソース
- TPS25750EVM – TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板
USB PD をサポートする USB Type-C ポートを採用すると、今後導入するスピーカ、セット トップ ボックス、ホーム オーディオ / ビデオ システムに電力を供給可能
USB PD をサポートする USB Type-C は、ホーム シアタやエンターテインメント システムに多くの利点をもたらすフレキシブルなテクノロジです。たとえば、ワイヤレス スピーカで、USB PD に対応した USB Type-C を使用し、単一のポートで電力の引き込み (他の機器から電力を受け取る) と供給の両方に対応することができます。USB PD をサポートする USB Type-C は、付属または指定のチャージャに加えて、多様なチャージャとのネゴシエーション機能を搭載しているため、エンド ユーザーは任意のアダプタを使用して製品をフレキシブルに動作させることができ、使いやすさが向上します。
主なリソース
- TIDA-050047 – 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン
- PMP41013 – 1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン
USB PD をサポートする USB Type C® ソリューションを採用すると、今後導入するリテール オートメーションと支払いのシステムに電力を供給可能
USB PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C は、リテール オートメーション (小売りの自動化) と支払いに多くの利点をもたらすフレキシブルな技術です。たとえば、USB PD をサポートする単一の USB Type-C ポートは、電力の引き出し (他の機器から電力を受け取る) と供給の両方に対応できるため、ポータブル POS システムの利便性が向上します。USB PD に対応する USB Type-C® は、付属または指定のチャージャに加えて、多様なチャージャとのネゴシエーション機能を搭載しているため、エンド ユーザーは任意のアダプタを使用して製品をフレキシブルに動作させることができ、使いやすさが向上します。
主なリソース
- PMP41013 – 1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン
新製品
車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.09
車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPortTM 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デ
概算価格 (USD) 1ku | 1.418
車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.619
車載、100W SPR (標準電力範囲) 対応、デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.419
車載、240W EPR (標準電力範囲) 対応、シングル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 1.275