20 種類以上の構成可能 (コンフィギュラブル) ゲートで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、複数のパワー グッド信号の組み合わせ、デジタル信号のイネーブル / ディスエーブル、複数のエラー信号の監視など、コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。搭載のデバイス オプションを活用すると、シングル チャネル デバイスで最大 19 の機能を実現でき、プッシュプルと 3 ステートの各出力形式も利用可能です。
カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
新製品
コンフィギュラブル ゲート
Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate with 3-state outputs
概算価格 (USD) 1ku | 0.257
コンフィギュラブル ゲート
車載、1000x 対応、TTL 入力、CLR REでトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.254
技術リソース
ビデオ
複数のパワー グッド信号の組み合わせ
パワー グッド信号は、システム内の比較的長い距離にわたる配線を経由することが多く、必ずしも寄生容量を克服できるとは限りません。このビデオでは、標準ロジック デバイスを使用した 2 つのシンプルなソリューションについて簡単に説明します。
ビデオ
デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
このビデオでは、ラインがディスエーブルになったときに何を出力するか (ロー信号、またはハイ インピーダンスなど) を説明し、各機能を実行できるロジック デバイスを特定します。
ビデオ
Use Fewer Inputs to Monitor Error Signals (エラー信号監視に使用する入力数を低減)
このビデオでは、一連のエラー フラグ出力を監視する 1 つのシステムを例示し、必要な入力数を減らす 1 つの方式を説明します。