パルス、および遅延ジェネレータ
入力トリガに応じて、プログラム可能な持続時間でパルスおよび遅延を生成します
カテゴリ別の参照
TI のパルス / 遅延ジェネレータ ファミリは、パルス生成技術の大幅な進歩を示しています。電力効率と精度を向上させると同時に、TI の既存のモノステーブル マルチバイブレータ製品ラインアップとのピン互換性を維持します。TI の各種デバイスは、フレキシブルな構成オプションを備えており、多様なアプリケーションに対応できるようパルスと遅延の範囲が可変となっているため、システムの信頼性と効率性の向上を追求している設計者にとって最適な選択肢となります。
パラメータ仕様別の選択
商用グレードのパルス / 遅延ジェネレータ
車載グレードのパルス / 遅延ジェネレータ
関連カテゴリ
プログラマブル ロジック デバイス
TI のパルス / 遅延ジェネレータを選ぶ理由
小型ソリューション サイズによる基板面積の削減
TPUL 1000x は、業界標準のモノステーブル マルチバイブレータと比較すると、コンデンサ サイズが大幅に小型化されており、パルス持続時間が長くなっています。
レベルシフト機能内蔵による低電圧 (LVxT)
最小 1.5V の電源電圧仕様により、次世代システムとの互換性を可能にしています。
車載対応のオプション
TPUL ファミリには、グレード 1 (-40°C ~ 125°C) の温度範囲を備えた、さまざまな車載認定オプションを用意しています。
技術リソース
製品概要
Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators
TPUL デバイス ファミリの概要と既存のモノステーブル マルチバイブレータとの互換性に関する詳細をご確認ください。
アプリケーション・ノート
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
モノステーブル マルチバイブレータの設計上の検討事項に関する詳細をご確認ください。
製品概要
Configurable Timed Reset Using Discrete Logic (Rev. A)
モノステーブル マルチバイブレータで構成された、システムレベル アプリケーションの詳細をご確認ください
評価ボード
TPUL1x1000 評価基板
この EVM を使用すると、TPUL デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。K=1 と K=1000 のデバイスのフットプリントとサイズの違いを視覚的に確認できます。この基板は、標準および拡張パルス幅 TPUL デバイスに対して同じパルス幅で事前構成されており、ソリューションサイズの違いを示しています。
計算ツール
TPUL パルス幅および K 係数カリキュレータ
抵抗とコンデンサの構成可能なモノステーブル マルチバイブレータである TPUL ファミリには、このパルス幅と K 係数の Microsoft Excel ベースのカリキュレータを使用します。
評価ボード
5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。