D タイプ ラッチ

シングル ビットから 32 ビットまで非同期 D タイプ ストレージ レジスタ

parametric-filter製品をすべて表示
180 種類以上の D タイプ ラッチで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、デジタル信号のイネーブル / ディスエーブルや、リセットの際の信号の保持など、非同期ロジックやメモリに関連する一般的な問題を解決できます。1 ~ 32 チャネルの構成に対応しており、シュミット トリガ デバイス、3 ステート デバイスの各オプションが入手可能です。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な D タイプ ラッチ

SN74AHC7541-Q1
D タイプ ラッチ

Automotive octal buffers and line drivers with three-state outputs and schmitt-trigger inputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT373-Q1
D タイプ ラッチ

車載対応、3 ステート出力、オクタル トランスペアレント D タイプ ラッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC373-Q1
D タイプ ラッチ

車載対応、3 ステート出力、オクタル トランスペアレント D タイプ ラッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC273-Q1
D タイプ ラッチ

車載対応、クリア機能搭載、オクタル D タイプ フリップ フロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

TI の D タイプ ラッチの利点

checkmark

シュミット トリガ入力

TI の新しい HCS ファミリは、シュミット トリガ入力を採用しており、優れたノイズ耐性を実現します。 

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方があり、ピン数は 6 ~ 96 ピンです。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用することができます。 

checkmark

多様な D タイプ ラッチ製品の各種機能

シングル ビットと非同期の格納、1 ~ 32 のチャネル数、最大 250MHz のクロック処理機能を取り揃えており、多様な設計ニーズに対応可能

D タイプ ラッチの一般的なアプリケーションや用途

時には、システム動作中にデジタル信号をイネーブルまたはディセーブルする必要が生じることがあります。このビデオでは、ラインがディスエーブルになったときに何を出力するか (ロー信号、またはハイ インピーダンスなど) を説明し、各機能を実行できるロジック デバイスを特定します。

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
CMOS、BiCMOS、TTL の大半のデバイスは、入力のハイとローの各遷移で、かなり高速なエッジを必要とします。エッジが急峻ではない (遷移に長時間を要する) 場合、過電流、発振、デバイスの損傷が生じる可能性があります。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
ここで取り上げる「デュアル フットプリント」という用語は、2 種類のパッケージ構成に対応できるように、2 通りの PCB ランディング パッドを重ね合わせることを意味します。電力の制約が厳しい環境で新規設計や基板の流用または改造を行う場合、電源の問題が生じがちです。この手法は、この問題を低減する優れた方法です。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
CMOS デバイスを搭載するシステムを設計する場合、設計者はすべてのバス ドライバのうち、どれが非アクティブか、また、どれがハイ インピーダンス状態 (トライステート:Z) になっているのか、という動作条件に特に注意する必要があります。
document-pdfAcrobat PDF