カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
新製品
Automotive Single D-Type Flip-Flop with Asynchronous Clear
概算価格 (USD) 1ku | 0.165
1.65-V to 3.6-V, 8-bit shift register with 3-state output registers
概算価格 (USD) 1ku | 0.1
Automotive octal buffers and line drivers with three-state outputs and schmitt-trigger inputs
概算価格 (USD) 1ku | 0.257
TI の各種フリップ フロップ、ラッチ、レジスタの主な利点
業界で最も幅広い製品ラインアップ
900 種類以上のカウンタ、フリップ フロップ、ラッチ、レジスタで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、開発中ロジックの多様なニーズに対応します。
各種次世代コントローラ向けに最適化済み
最新のマイクロプロセッサ技術を実現可能
最新の各種業界規格の認証取得済み
車載、宇宙、ミリタリー、産業用の各品質要件を満たすためのテストと製造方法
業界最小クラスのパッケージ
業界最小クラスのパッケージで、基板面積の最大活用と密度の向上に貢献。
フリップ フロップ、ラッチ、レジスタの一般的なアプリケーションや用途
マイコンへの入力数が増加
マイコンを使用するときに一般的に発生する問題は、複数のセンサを読み取るための十分な GPIO ピンがないことです。パラレル入力、シリアル出力のシフト レジスタを使用すると、入力の数が同じまま、それより少ない数の GPIO ピンと組み合わせて、マイコンで読み取りを行うことができます。
モーメンタリ スイッチをトグル スイッチに変換
一部のシステム機能は、システムの主電源スイッチなどにトグル スイッチを必要とすることがあります。このビデオは、プッシュ ボタンまたはモーメンタリ (瞬時:スイッチを押している間だけ導通) スイッチを使用してこの切り替えを行う方法を簡単に説明します。