カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
新製品
Automotive, 1.65-V to 3.6-V, 8-bit shift register with 3-state output registers
概算価格 (USD) 1ku | 0.118
TI の各種シフト レジスタの利点
シュミット トリガ入力
TI の新しい HCS ファミリは、シュミット トリガ入力を採用しており、優れたノイズ耐性を実現します。
多様なパッケージ製品
リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手でき、ピン数は 14 ~ 28 ピンの範囲です。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用できます。
シフト レジスタの多様な機能
同期 / 非同期のロード、入出力ストレージ レジスタ、ユニバーサル機能を搭載した製品があり、開発中の設計のニーズに対応できます。
シフト レジスタ製品ラインアップの一般的なアプリケーションと特長
マイコンからの出力数が増加
多くの場合、マイコンには、複数のセンサや LED に書き込む (出力する) のに十分な数の汎用入出力 (GPIO) ピンがありません。シリアル入力、パラレル出力のシフト レジスタを使用すると、出力の数が同じまま、マイコン側で使用する GPIO ピンの数を減らして、マイコンから外部への書き込み (出力) を行うことができます。
シフト レジスタ に関する主な製品
マイコンへの入力数が増加
多くの場合、マイコンには、複数のセンサを読み取る (入力する) のに十分な数の汎用入出力 (GPIO) ピンがありません。パラレル入力、シリアル出力のシフト レジスタを使用すると、入力の数が同じまま、マイコン側で使用する GPIO ピンの数を減らして、マイコンで読み取りを行うことができます。
シフト レジスタ に関する主な製品
ノイズの影響を低減
シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、2V ~ 6V の入力電圧範囲で動作します。シュミット トリガ入力は、3.3V と 5V の各アプリケーションでノイズが大きい場合も、ノイズの影響を低減して元の信号を再現し、ロジック レベルの遷移を急峻にする方法で低速信号への対処を向上させるのに役立ちます。
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
シフト レジスタ に関する主な製品
コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献
SOT-23-THN (小型アウトライン トランジスタ、薄型) DYY パッケージは、ディスクリート ロジックに適した 4.2mm x 3.26mm のリード付きパッケージであり、TSSOP (薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは標準的な 0.5mm ピッチを採用しているため、既存の製造装置で簡単に取り扱えます。
WQFN (超小型、クワッド フラット リードなし) の BQA 14 ピン ロジック向け QFN (クワッド フラット リードなし) パッケージのサイズは 3mm x 2.5mm であり、TSSOP 封止の同等品より 76% 小型、前世代の QFN パッケージより 40% 小型です。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来の製造時に必要だった X 線検査ではなく、光学検査が可能です。
左から右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP