電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

同期または非同期のメモリ ストレージ (フリップ フロップのように直前の状態などを記憶する回路) に、電圧変換機能を内蔵し、2 つの機能を 1 つに統合

parametric-filter製品をすべて表示
複数のデジタル信号の同期、マイコンの I/O 制限に関する一般的な問題の解決、リセット信号の制御に加え、システム レベルの電圧の違いに関する調整を行います。電圧変換機能を内蔵している、フリップ フロップ、ラッチ、シフト レジスタの多様な製品が該当します。
SN74LV8T573-Q1
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

車載、3 ステート出力、レベルシフト機能内蔵、トランスペアレント D タイプラッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.201

SN74LV8T574-Q1
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

車載、3 ステート出力、レベルシフト機能内蔵、オクタル、D タイプフリップフロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.201

SN74LV8T573
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

3 ステート出力、レベル シフト機能内蔵、オクタル、トランスペアレント D タイプ ラッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.3

SN74LV8T574
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

3 ステート出力、レベルシフト機能内蔵、オクタル、エッジトリガ D タイプフリップフロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.3

SN74LV8T273
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

レベルシフト機能内蔵、オクタル、D タイプフリップフロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.3

SN74LV8T273-Q1
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

車載、クリア機能とレベルシフト機能内蔵、オクタル、D タイプフリップフロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.201

電圧変換機能を搭載した、TI のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタの特長

checkmark

ボード上の部品点数を低減

ロジック デバイスと電圧レベル シフタの機能を組み合わせ、ボード上のデバイス数を減らすことができます。 

checkmark

信頼性の向上

内蔵型の電圧変換機能を使用すると、潜在的な故障ポイントが減り、より信頼性の高いソリューションを製作できます。

checkmark

調達がシンプル

電圧変換とロジック機能を同じデバイスで処理でき、調達がシンプルになります。

電圧レベル シフト機能を内蔵した、フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

電圧レベル シフタを活用して複数の部品を統合する方法の詳細

電圧変換は信頼性向上に適したソリューションであり、認証取得や組み立てに関係する部品数を減らすのに役立ちます。2 個のデバイスの機能を 1 個のデバイスに統合しているため、ボード設計を効率化できます。設計者は基板に実装するデバイスの数を限定し、基板を設計する際に潜在的な故障ポイントの数を減らすことができます。

フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ に関する主な製品
SN74LV8T165-Q1 アクティブ 車載、ロジック レベル シフタ搭載、1.65V ~ 5V、パラレル ロード (パラレル入力)、8 チャネル シフト レジスタ
SN74LV2T74-Q1 アクティブ 車載対応、1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、デュアル、D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ
SN74LV2T74 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、デュアル、D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

スタートアップ時に一貫性のある状態を実現する方法の詳細

標準的なロジック デバイスでは、最初に電源をオンにした直後、各フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ回路の出力状態は不明です。そのため、予期しない動作や誤動作が発生する可能性があります。大半のシステムでは、システム内にあるすべてのラッチ型ロジック デバイスに対して、パワー オン リセット信号と呼ぶ構成用パルスを 1 個送信し、それらのデバイスを初期化する方法でこの課題を解決しています。ただし、この場合は設計が複雑になり、部品点数が増加します。単一電源電圧で動作し、電圧変換機能を内蔵した LVxT ロジック ファミリは、フリップ フロップ、ラッチ、レジスタを取り揃えています。TI がリリースしたこのファミリには、各デバイスにパワーオン リセット回路を搭載という特長もあります。そのため、お客様は外部回路を追加する必要なしで、スタートアップ時に一貫性のある状態を確定できます。

フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ に関する主な製品
SN74LV8T165-Q1 アクティブ 車載、ロジック レベル シフタ搭載、1.65V ~ 5V、パラレル ロード (パラレル入力)、8 チャネル シフト レジスタ
SN74LV8T594-Q1 アクティブ 車載、ロジック レベル シフタ搭載、1.65V ~ 5V、8 チャネル シフト レジスタ

ロジック レベル シフト機能の詳細

単一電源電圧で動作する電圧変換回路を使用して、互いに異なるロジック レベルで機能する複数のシステムやペリフェラルを簡単に統合すると同時に、業界最新のパッケージを活用することができます。1.8V と 5.5V の範囲内で電圧を変換し、システムのいっそうの効率化と基板面積の低減を実現することができます。TI の電圧変換製品ラインアップは、より高い電圧レベルへの変換と、より低い電圧レベルへの変換の両方を実行でき、多様なアプリケーションに役立ちます。

フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ に関する主な製品
SN74LV8T165-Q1 アクティブ 車載、ロジック レベル シフタ搭載、1.65V ~ 5V、パラレル ロード (パラレル入力)、8 チャネル シフト レジスタ
SN74LV2T74-Q1 アクティブ 車載対応、1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、デュアル、D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ
SN74LV2T74 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、デュアル、D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献

SOT-23-Thin (DYY) パッケージは、ディスクリート ロジックに適した、4.2mm x 3.26mm という業界最小のリード付きパッケージであり、TSSOP 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは、標準的な 0.5mm ピッチを採用しており、既存の製造機器で簡単に取り扱うことができます。BQA パッケージは、ロジック製品に適した、TI で最小クラスの 14 ピン QFN (クワッド フラット リードなし) パッケージであり、そのサイズは 3.0mm x 2.5mm です。TSSOP (Thin-Shrink Small-Outline Package:超小型縮小スモール アウトライン パッケージ) に比べて 76% の小型化、また前世代の QFN パッケージに比べて 40% の小型化を実現しています。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来は製造時に X 線検査が必要だったのに対し、光学検査が可能です。

左から:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP

フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ に関する主な製品
SN74LV2T74-Q1 アクティブ 車載対応、1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、デュアル、D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ
SN74LV2T74 アクティブ 1.8V ~ 5.5V、単一電源電圧、デュアル、D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

技術リソース

その他の技術資料
その他の技術資料
TI packaging
この資料では、TI のパッケージ選択肢に関する明確な例と詳細を提示します。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版)
多様なロジック部品とデバイス ファミリの詳細については、こちらをご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
その他の技術資料
その他の技術資料
テキサス インスツルメンツ (TI):一般的な品質に関するガイドライン (Rev. Q 翻訳版)
テキサス インスツルメンツの製品品質情報。 
document-pdfAcrobat PDF