複合ゲート

コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) でシグナル チェーンを簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
20 種類以上の複合ゲートで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、複数のパワー グッド信号の組み合わせ、デジタル信号のイネーブル / ディスエーブル、複数のエラー信号の監視など、コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。1 ~ 8 チャネルの構成に対応しており、オープン ドレイン デバイス、3 ステート デバイスの各オプションが入手可能です。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な複合ゲート

TI の各種複合ゲートを選択する理由

checkmark

幅広い高信頼性製品

55℃ ~ 125℃ の範囲で定格を規定した、10 種類以上のミリタリー グレードの複合ゲートから選択可能

checkmark

多様なパッケージとピン数の組み合わせ

最小 22mm2 のパッケージ面積、ピン数は 14 ~ 20 の範囲

複合ゲートの一般的なアプリケーションや用途

デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル

時には、システム動作中にデジタル信号をイネーブルまたはディセーブルする必要が生じることがあります。このビデオでは、ラインがディスエーブルになったときに何を出力するか (ロー信号、またはハイ インピーダンスなど) を説明し、各機能を実行できるロジック デバイスを特定します。

技術リソース

ビデオ
ビデオ
複数のパワー グッド信号の組み合わせ
パワー グッド信号は、システム内の比較的長い距離にわたる配線を経由することが多く、必ずしも寄生容量を克服できるとは限りません。このビデオでは、標準ロジック デバイスを使用した 2 つのシンプルなソリューションについて簡単に説明します。
ビデオ
ビデオ
デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
このビデオでは、ラインがディスエーブルになったときに何を出力するか (ロー信号、またはハイ インピーダンスなど) を説明し、各機能を実行できるロジック デバイスを特定します。
ビデオ
ビデオ
Use Fewer Inputs to Monitor Error Signals (エラー信号監視に使用する入力数を低減)
このビデオでは、一連のエラー フラグ出力を監視する 1 つのシステムを例示し、必要な入力数を減らす 1 つの方式を説明します。