XOR (排他 OR) ゲート

コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) でシグナル チェーンを簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
50 種類以上の XOR ゲートで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、複数のデジタル信号の比較、複数の入力信号の位相差の検出、2 つの入力が等しいかどうかの比較など、コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。1 ~ 4 チャネルの構成に対応しており、オープン ドレイン デバイス、シュミット トリガ デバイスの各オプションが入手可能です。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な XOR 製品

SN74ACT86-Q1
XOR (排他 OR) ゲート

車載、4 チャネル、2 入力、4.5 V~5.5 V 動作、TTL 互換 CMOS 入力付き XOR (排他的 OR) ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.161

SN74AC86-Q1
XOR (排他 OR) ゲート

車載、4 チャネル、2 入力、1.5V ~ 6V、XOR (排他 OR) ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.134

SN74AHC1G86B-EP
XOR (排他 OR) ゲート

強化製品、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V XOR ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.64

TI の XOR ゲートを選択する理由

checkmark

広い動作電圧範囲

0.8V から 18V まで、開発中アプリケーションの多様なニーズに対応する製品を選定できます

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方があり、ピン数は 5 ~ 20 ピンです。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用することができます。

checkmark

シュミット トリガ

TI の新しい HCS ファミリは、シュミット トリガ入力を採用しており、優れたノイズ耐性を実現します。 

XOR ゲートの一般的なアプリケーションや用途

複数の入力信号の位相差を検出

位相検出器は、複数の入力信号間の位相差を表す PWM 信号を出力します。このビデオは、XOR ゲートが位相検出器としてどのように動作するかを簡単に説明します。

XOR ゲート に関する主な製品
SN74LVC1G86-Q1 アクティブ 車載、シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート
SN74HCS86-Q1 アクティブ 車載、シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V 低消費電力 XOR(排他 OR)ゲート
SN74LVC2G86 アクティブ 2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート