NAND ゲート

コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) でシグナル チェーンを簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
200 種類以上の NAND ゲートで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、デジタル信号のイネーブル / ディスエーブル、複数のエラー信号の監視、ラッチ機能の作成など、コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。1 ~ 6 チャネルの構成に対応しており、オープン ドレイン デバイス、シュミット トリガ デバイスが入手可能です。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な NAND ゲート

SN74LVC1G09B
NAND ゲート

1-ch, 1.1V-to-5.5V, 2-input AND gate with open-drain outputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.024

SN74ACT132
NAND ゲート

4-ch, 4-input NAND gate with TTL compatible inputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.075

SN74ACT132-Q1
NAND ゲート

Automotive 4-ch, 4-input NAND gate with TTL compatible inputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.088

SN74AC132
NAND ゲート

4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、NAND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.09

SN74AC132-Q1
NAND ゲート

車載、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、NAND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.106

SN74AC09
NAND ゲート

4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V AND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.107

TI の NAND ゲートの特長

checkmark

広い動作電圧範囲

0.8V から 18V まで、あらゆるアプリケーションのニーズに応える製品を選択することができます。

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手でき、ピン数は 5 ~ 20 ピンの範囲です。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用できます。

checkmark

シュミット トリガ

シュミット トリガを採用した TI の高速 CMOS 製品 (HCS) を使用すると、優れたノイズ耐性を実現できます。

NAND ゲートの一般的な アプリケーション

S-R ラッチを使用したアラーム / 調整回路を設計

イベントが発生したときにフラグを立て、それに対処する必要のある重要なシステムは、アラーム回路を使用します。このビデオでは、アラーム トリガ イベントの見落としを防止する設計を採用した、シンプルなセット リセット (S-R) ラッチ ソリューションを提示します。

 

アラーム回路と調整回路 に関する主な製品
SN74HCS03 アクティブ シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、クワッド、2 入力正論理 NAND ゲート
SN74HCS30-Q1 アクティブ 車載対応、シュミット トリガ入力採用、8 入力 NAND ゲート
SN74LVC1G00 アクティブ シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
Catch a Digital Signal
エラー状態を正しく識別するために、専用のラッチ回路を使用することで、ごくわずかな電力で非常に短いパルスをキャッチすることができます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
ロジック ゲート、電圧トランスレータ、その他のロジック デバイスは、最新の電子システム全体で多くの目的に使用されています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A)
このドキュメントでは、IP カメラの一般的な設計上の課題を解決するためのソリューションの例を紹介します。これらの課題は、ロジックと変換を使用して解決することができます。
document-pdfAcrobat PDF