NOR ゲート

コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) でシグナル チェーンを簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
100 種類以上の NOR ゲートで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、デジタル信号のイネーブル / ディスエーブル、複数のエラー信号の監視、ラッチ機能の作成など、コンビネーション ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。1 ~ 6 チャネルの構成に対応しており、オープン ドレイン デバイス、シュミット トリガ デバイスの各オプションが入手可能です。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な NOR ゲート

SN74ACT02-Q1
NOR ゲート

車載用、4.5V ~ 5.5V 動作の NOR ゲート (TTL 互換 CMOS 入力)

概算価格 (USD) 1ku | 0.21

TI の NOR ゲートの特長

checkmark

広い動作電圧範囲

0.8V から 18V まで、あらゆるアプリケーションのニーズに応える製品を選択することができます。

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手でき、ピン数は 5 ~ 20 ピンの範囲です。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用できます。 

checkmark

シュミット トリガ入力

シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、優れたノイズ耐性を実現するシュミット トリガ入力を採用しています。 

NOR ゲートの一般的な アプリケーション

S-R ラッチを使用したアラーム / 調整回路を設計

イベントが発生したときにフラグを立て、それに対処する必要のある重要なシステムは、アラーム回路を使用します。このビデオでは、アラーム トリガ イベントの見落としを防止する設計を採用した、シンプルなセット リセット (S-R) ラッチ ソリューションを提示します。

NOR ゲート に関する主な製品
SN74AUP1G02 アクティブ シングル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NOR ゲート
SN74AUC2G02 アクティブ 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V ハイスピード NOR ゲート
SN74LVC2G02 アクティブ 2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート

ノイズの影響を低減

シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、2V ~ 6V の入力電圧範囲で動作します。シュミット トリガ入力は、3.3V と 5V の各アプリケーションでノイズが大きい場合も、ノイズの影響を低減して元の信号を再現し、ロジック レベルの遷移を急峻にする方法で低速信号への対処を向上させるのに役立ちます。

アプリケーション・ノート
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
さまざまな設計者は、システムのシグナル インテグリティの向上、消費電力の削減、信頼性の向上に継続的に取り組んでいます。TI は、これらの目標を達成しやすくなるように、シュミット トリガ機能を内蔵した次世代の高速 CMOS (HCS) ファミリを自社設計しました。
PDF
アプリケーション概要
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
CMOS、BiCMOS、TTL の大半のデバイスは、入力のハイとローの各遷移で、かなり高速なエッジを必要とします。エッジが急峻ではない (遷移に長時間を要する) 場合、過電流や発振、また状況によってはデバイスの損傷が生じる可能性があります。
PDF | HTML
シュミット トリガ入力 に関する主な製品
SN74HCS27 アクティブ シュミット トリガ入力採用、トリプル 3 入力 NOR ゲート
SN74HCS02 アクティブ シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、低消費電力 NOR ゲート
SN74HCS27-Q1 アクティブ 車載、シュミット トリガ入力、3 チャネル、3 入力、2V ~ 6V 低消費電力 NOR ゲート

コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献

SOT-23-THN (小型アウトライン トランジスタ、薄型) DYY パッケージは、ディスクリート ロジックに適した 4.2mm x 3.26mm のリード付きパッケージであり、TSSOP (薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは標準的な 0.5mm ピッチを採用しているため、既存の製造装置で簡単に取り扱えます。

BQA 14 ピンのロジック向け WQFN (超小型、クワッド フラット リードなし) パッケージのサイズは 3mm x 2.5mm であり、TSSOP 封止の同等品より 76% 小型、前世代の QFN パッケージより 40% 小型です。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来の製造時に必要だった X 線検査ではなく、光学検査が可能です。

左から右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

最先端のパッケージ に関する主な製品
SN74AHCT02-Q1 アクティブ 車載対応、TTL 互換 CMOS 入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、NOR ゲート
SN74HCS02 アクティブ シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、低消費電力 NOR ゲート
SN74AHC02 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NOR ゲート