論理ゲート

複数のパッケージ オプションにまとめられた広範な論理ゲート機能

parametric-filter製品をすべて表示
TI のロジック ゲート製品ラインアップは、600 種類以上の論理ゲート機能を取り揃え、業界で最も幅広い品揃えを実現しています。TI の各種デバイスは、優れた統合、機能、性能を実現しており、ノイズ マージンの改善から、幅広いアプリケーションで採用できる小型パッケージまで、多様な設計ニーズに対応できます。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択
SN54SC1G08-SEP
AND ゲート

耐放射線特性、1 チャネル、2 入力、AND ゲート

SN74LVC1G32B-Q1
OR ゲート

車載、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V、32mA ドライブ能力またゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.047

SN74LV3T99
電圧変換ゲート

Ultra-configurable 3ch multifunction gate with integrated voltage level translator

概算価格 (USD) 1ku | 0.345

SN74LVC1G09B
NAND ゲート

1-ch, 1.1V-to-5.5V, 2-input AND gate with open-drain outputs

概算価格 (USD) 1ku | 0.024

SN74ACT02-Q1
NOR ゲート

車載用、4.5V ~ 5.5V 動作の NOR ゲート (TTL 互換 CMOS 入力)

概算価格 (USD) 1ku | 0.21

SN74LVC1G09B-Q1
AND ゲート

車載、オープン ドレイン出力、1 チャネル、1.1V ~ 5.5V、2 入力 AND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.072

TI の各種ロジック ゲートの主な利点

checkmark

業界で最も幅広い製品ラインアップ

600 種類のデバイスで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、ロジックに関する多様なニーズに対応し、必要なときに必要な製品を供給

checkmark

各種次世代コントローラ向けに最適化済み

最新のマイクロプロセッサ技術を実現可能 

checkmark

最新の各種業界規格の認証取得済み

車載、宇宙、ミリタリー、産業用の各品質要件を満たすためのテストと製造方法

checkmark

業界最小クラスのパッケージ

業界最小クラスのパッケージで、基板面積の最大活用と密度の向上に貢献

ロジックの命名規則の理解

ロジック製品の型番の構造

ロジック製品の型番を構成する各要素を理解すると、TI のロジック デバイスの機能と特長を識別しやすくなります。その結果、基板設計の再評価、テスト ベンチで採用している部品の把握、多数の予備部品の分類と識別が容易になります。 

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版)
TI (テキサス インスツルメンツ) は、成熟期にあるバイポーラおよび バイポーラ CMOS (BiCMOS) ファミリから最新のアドバンスト CMOS ファミリに至るまでの、幅広いロジック機能 / 技術を提供しています。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Logic support forum (ロジック サポート フォーラム)
TI (テキサス・インスツルメンツ) のロジック サポート フォーラムは、多数の技術的な質問と解決策を掲載しているほか、新規投稿もできる包括的なオンライン ナレッジ ベースであり、24 時間 365 日利用可能です。ロジック IC に関するコンテンツ検索や、技術サポートに関する質問の新規投稿もできます。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
ロジック デバイスと変換デバイスは、トラクション インバータのモーターを制御するシステムの大半で使用されています。 このリソースは、使用事例に適したロジック ファミリを見つけるのに役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF