Arm Cortex-R マイコン

高性能かつ高度な各種アナログ機能を統合し、車載と産業用の各アプリケーションでマイコン(MCU) の枠を拡大

parametric-filter製品をすべて表示
TI の Arm® Cortex®-R 32 ビット MCU は、高性能かつ省電力なスケーラブルな製品群を提供し、リアルタイム制御、高度なネットワーキング、分析、信号処理、安全性およびセキュリティなどの機能を設計に取り入れ、システム要件を満たす援助をします。

ファミリ別に参照

AM261 MCU:低コストの制御と通信

モータ制御、ホスト制御、産業用通信向けの設計を採用しています。1 つまたは 2 つの Arm® Cortex®-R5F コアを統合し、ロック ステップ オプションと豊富なペリフェラルを備えています。

AM263P MCU:性能、安全性、通信機能

最大 4 基の Arm® Cortex®-R5F コア、または 2 基のロックステップ コア、プログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) 制御サブシステム、ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)、およびパッケージ フラッシュ オプションを統合しています。

AM263 MCU:リアルタイムの性能とフレキシビリティ

産業オートメーション、モータ制御、デジタル電源を対象としたリアルタイム性能を備える、スケーラブルなデュアル コアまたはクアッド コア オプション。

AM243 MCU:産業用ネットワークおよび制御

デュアルコアまたはロックステップ構成に対応し、TSN 対応イーサネット、EtherCAT、PRU-産業用通信サブシステム (ICSS) を備えることで、リアルタイム通信と決定論的制御を実現します。

AM273 MCU:リアルタイム レーダー信号処理

車載センシングおよび産業センシング向けに、レーダー ビジョンおよび制御のワークロードを高スループットでリアルタイム処理できるよう、4 基の Arm® Cortex®-R5F コアとベクトル アクセラレータを統合しています。

Hercules™ セーフティ マイコン

車載分野や産業分野の安全クリティカル システム向けに設計され、フラッシュ メモリを統合しています。

関連カテゴリ

C2000™ リアルタイム マイコン

C2000™ MCU は、あらゆる性能レベルに対応した自動車および産業用途向けに、低遅延のリアルタイム制御ソリューションを、統合フラッシュメモリと高度な安全・セキュリティ ツールとともに提供します。

フラッシュ メモリと性能別の Arm® Cortex®-R マイコン

Arm Cortex-R マイコン の設計と開発

TI の包括的なエコシステムと使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進し、開発期間を短縮することができます。

ハードウェア

LaunchPad、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。 arrow-right

ソフトウェア

AM2x マイコン向けの TI の マイコン プラス SDK を採用すると、ソフトウェア設計を簡素化できるほか、セットアップがいっそう容易になり、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用することができます。 arrow-right

TI デベロッパー・ゾーン

評価、開発、デバッグを容易に進めるのに必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 arrow-right

教育用リソース

MCU+ Academy を活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。 arrow-right

パートナー

TI の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm ベースのマイコン設計が完成するようにお客様を支援します。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

トレーニング
AM24、AM26、AM27 Academy
使いやすいトレーニング モジュール、ハードウェア キットとボード、ソフトウェア、デバイスの資料など、AM24x デバイスの評価を開始するために必要なリソースをすべて検索できます。
トレーニング
AM26 デザイン ギャラリー
TI およびサードパーティのハードウェア ソフトウェア ベンダーによって開発されたリアルタイム アプリケーションを、AM26x エコシステム内で構築します。
リファレンス デザイン
Arm®Cortex®-R のリファレンス デザイン
当社のリファレンス デザインは、Arm Cortex-R デバイスを活用して車載システムの設計を向上させる方法を紹介します。各リファレンス デザインには、ユーザー ガイド、回路図、プリント基板レイアウトなどが含まれます。
AM2752-Q1
Arm Cortex-R マイコン

車載オーディオ向け、クワッド コア ARM Cortex R5F、7.125MB SRAM 搭載、32 GFLOPS DSP マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 19.8

AM2612-Q1
Arm Cortex-R マイコン

リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

概算価格 (USD) 1ku | 6.676

AM263P2-Q1
Arm Cortex-R マイコン

車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 13.981

AM2612
Arm Cortex-R マイコン

リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

概算価格 (USD) 1ku | 8.01

AM263P2
Arm Cortex-R マイコン

OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 11.514

統合型 Arm Cortex-R MCU 技術を確認してください

ネットワーク アプリケーションで TI の各種高性能 Sitara™ MCU を採用すると、高集積、安全、セキュアなシングルチップ ソリューションを実現できます。内蔵のハードウェア セキュリティ モジュールは攻撃からの保護を実行します。また、専用のネットワーク管理機能は、産業用ネットワーク アプリケーションで必要なリアルタイムの低レイテンシ モードを実現します。機能安全をサポートしているので、ISO (国際標準化機構) 26262 を想定する車載システムや、ISO 10218-1 を想定する産業用システムの準拠業務を簡素化できます。

ホワイト・ペーパー
AM261x 和 AM263Px 使用的工业通信协议
本文書では、AM26 シリーズ MCU における産業用イーサネットおよび産業用 I/O 通信の概要を紹介しており、PRU-ICSSG 対応の EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link マスターなどを含みます。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版)
産業オートメーション アプリケーションにおいて、イーサネット ベースのネットワークをより決定論的にするための技術である時間に厳しいネットワーク (TSN) について学びます。
PDF
Arm Cortex-R に関する主な製品
新製品 AM2612 アクティブ リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
AM2434 アクティブ 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
AM263P4-Q1 アクティブ 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

AM2 MCU は、強力で効率的なシステムの実現に役立つリアルタイム制御機能を搭載しています。最適化されたシグナルチェーン (A/D コンバータの読み取りと PWM 書き込み) により、<制御ループのレイテンシは 1us 未満です。高度な機能には、高分解能 PWM (150ps) やハードウェア コンパレータが含まれ、複雑な制御方式や高いスイッチング周波数に対応しています。

チップ内のプログラム可能なリアルタイム ユニット (PRU) サブシステムは、デジタル信号処理やセンサ データ処理などのタスクに対して効率的かつ低遅延の処理を可能にします。これにより、メイン プロセッサは一般的なタスクに専念でき、計算負荷が高いまたは時間制約の厳しいワークロードを PRU にオフロードできます。PRU コアのプログラム可能な特性が、この処理の高速化を促進します。

e-Book(PDF)
Real-Time Control Reference Guide
リアルタイム制御アプリケーション設計を支援するシステムレベルの設計式やリアルタイム制御の概念について詳しく学びましょう。
PDF | HTML
技術記事
What is “real-time control” and why do you need it?
リアルタイム制御システムの機能ブロックを探り、ロボティクス アプリケーションの例を通じてさらに学びます。
PDF | HTML
Arm Cortex-R に関する主な製品
新製品 AM2612 アクティブ リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
AM2634 アクティブ リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
AM263P4-Q1 アクティブ 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

OptiFlash 技術を搭載した AM26 MCU は、フラッシュキャッシュ付き専用外部フラッシュ コントローラ、ハードウェア ブート加速、インライン エラー訂正および暗号化などの機能を通じて、内蔵フラッシュ搭載 MCU との性能差を最小限に抑えることを目指しています。このアーキテクチャにより、低遅延で安全なコード実行を実現するとともに、より高い柔軟性とスケーラビリティが提供されます。

ホワイト・ペーパー
Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology
内蔵 OptiFlash 技術を搭載した AM26 デバイスが、外部フラッシュを使用する従来の高性能 MCU が抱える制約をどのように解決し、高性能と低コストの両立を実現するかを学びます。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
OptiFlash Memory Technology (Rev. A)
OptiFlash が、アプリケーション性能の最適化、起動時間の短縮、メモリの無駄削減を目指したハードウェア、ドライバ、ツールのエコシステムを通じて、外部フラッシュの課題にどのように確認します。
PDF | HTML

AM2マイコンは、統合型 DSP (デジタル信号プロセッサ) である C66 や、低消費電力の FFT (高速フーリエ変換) 計算ハードウェア アクセラレータなど、高度な信号処理機能を搭載しています。  これらのデバイスは、豊富な通信ペリフェラル オプションに加えて、リアルタイム センシング、レーダー、オーディオ処理を実現するためのハードウェア セキュリティ モジュールも搭載しています。冗長性機能と安全性機能を採用しているので、難易度の高い過酷な環境でも動作できます。 

Arm Cortex-R に関する主な製品
AM2732 アクティブ C66x DSP とイーサネットとセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F ベースのマイコン

TI の機能安全準拠製品には、診断メカニズムと安全性に関連する資料の両方が付属しているため、システム インテグレータは ISO 26262 と IEC 61508 の各システム認証取得業務を効率化できます。AM2x および Hercules MCU は、ASIL-B/SIL-2 から ASIL-D/SIL-3 までの選択肢を備えており、自動車および産業用途の特定の要件に対応するのに役立ちます。 

ダウンロード
製品概要
Functional Safety for AM2x and Hercules™ Microcontrollers
この資料は、AM2 と Hercules の MCU に関する機能安全のサポートと特長の概要を掲載しています。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Arm® ベースのマイクロコントローラとプロセッサ向けの機能安全サ ポート (Rev. A 翻訳版)
この資料では、Arm ベース MCU 向けの機能安全アーキテクチャについて、FMEDA のワークフロー、オンチップ安全機能および診断機能を含めて概説しています。
PDF | HTML
機能安全 に関する主な製品
AM263P4-Q1 アクティブ 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
AM2434 アクティブ 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
新製品 AM2612 アクティブ リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

Arm Cortex-R マイコンは、コネクテッド (ネットワーク接続) と複雑化がいっそう進展している世界で新たに登場しているセキュリティの脅威に対処するのに役立ちます。セキュリティ ツールボックスを採用すると、開発者は以下のようなセキュリティ機能を迅速に実装し、安全性を必要とする資産を保護することができます。

基本的なセキュリティ: セキュア ブート、暗号化アクセラレーション、デバッグ セキュリティ、デバイス ID &鍵など、MCU の情報システムをセキュアな状態に維持する複数の基本的な制御機能。

ランタイム セキュリティ: 信頼できる実行環境 (trusted execution environment:TEE)、セキュア ストレージ、ネットワーク セキュリティ、外部メモリの保護など、コンテナの動作中にコンテナをアクティブに保護します。

ソフトウェアと鍵のプロビジョニングに関するセキュリティ: ファームウェアとソフトウェアのセキュア更新、ソフトウェア IP (知的財産) の保護、初期のセキュア プログラミングなどの機能。

セキュリティ に関する主な製品
新製品 AM2612 アクティブ リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
AM263P4-Q1 アクティブ 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
AM2634 アクティブ リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

主なアプリケーションの概要

HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) / パワートレイン システム
AM26x 高性能 MCU により、厳格な機能安全およびセキュリティ要件を満たしつつ、電気自動車の低価格化と走行距離の向上を実現します
モーター ドライブ
Sitara AM2x 高性能 MCU を活用することで、モータおよび電力効率を最大化し、マルチプロトコル産業用イーサネットに対応し、さらにシステムの性能、コスト、安全性を向上させます
ファクトリ オートメーション / 制御
Sitara AM24x マイコンを採用すると、インテリジェントで効率的なコネクテッド (ネットワーク接続型) ファクトリ オートメーション アプリケーションを設計し、エネルギーの節約とシステム寿命の延長を実現することができます
ゾーン制御を採用したソフトウェア定義の自動車
ゾーン アーキテクチャを通じて、ソフトウェア定義型車両というビジョンを実現
エネルギー インフラ
Sitara AM26x 高性能 MCU を使用すると、機能安全やネットワークの要件を満たすと同時に、電力密度の向上と効率の向上を実現できます
車載照明および ADAS
Lidar と照明が、快適さ、明るさ、安全性を向上させ、設計を改善する方法を紹介します

AM26x 高性能 MCU により、厳格な機能安全およびセキュリティ要件を満たしつつ、電気自動車の低価格化と走行距離の向上を実現します

AM26x 高性能 MCU は、C2000 MCU に由来するリアルタイム制御サブシステムとマルチコア Arm アーキテクチャを組み合わせ、トラクション インバータ、オンボード チャージャ、DC/DC コンバータにおける動的な性能要求に応えます。AM26x MCU は最新の制御ペリフェラルを備えるとともに、ホスト機能もサポートしています。

利点:

  • ドライブ性能向上。
  • 1 回の充電で長距離走行。
  • 電力密度向上。
  • ISO 26262 機能安全を ASIL D までサポート。
  • E-Safety 車両侵入防御アプリケーション (EVITA) フル HSM サポート。
  • 自動車オープン システム アーキテクチャ (Autosar) サポート。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン
  • TIDM-02014 – 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン
製品
  • AM2634-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P4-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
  • LP-AM263 – AM263x Arm® ベースの MCU 向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
  • LP-AM263P – AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
  • LP-AM261 – AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
技術資料
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

Sitara AM2x 高性能 MCU を活用することで、モータおよび電力効率を最大化し、マルチプロトコル産業用イーサネットに対応し、さらにシステムの性能、コスト、安全性を向上させます

Sitara™ AM2x MCU は、従来のフラッシュベース MCU における性能ギャップを埋めるとともに、インダストリー 4.0 やスマート ファクトリの要件に対応し、サーボ ドライブ、AC インバータ、ロボティクスに求められる性能、産業用ネットワーキング、安全性のニーズを満たします。AM26x マイコンは、使用頻度の高い制御ペリフェラルの多くを搭載すると同時に、ネットワーク機能もサポートしています。

利点:

  • 最大 6,400DMIPS の性能により、リアルタイム制御とコンピューティングを実現します。
  • EtherCAT、Profinet、イーサネット/ IPの各プロトコルをサポート。
  • 包括的なロータ位置フィードバック:インクリメンタルおよびアブソリュート エンコーダ、センサレス オブザーバに対応。

主なリソース

製品
  • AM2612 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2434 – 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM263P4 – リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ハードウェア開発
  • LP-AM243 – AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
  • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM243X – AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

Sitara AM24x マイコンを採用すると、インテリジェントで効率的なコネクテッド (ネットワーク接続型) ファクトリ オートメーション アプリケーションを設計し、エネルギーの節約とシステム寿命の延長を実現することができます

Sitara AM24x MCU は、プログラマブル ロジック コントローラ、通信モジュール、リモート I/O、ロボットなど、工場自動化および制御アプリケーション向けの産業用デバイスで構成されています。あらかじめ統合された産業用イーサネットプロトコル、100 万命令/秒 (DMIPS) パフォーマンス、機能安全ドキュメント、そして低、中、高の各セキュリティ レベルにより、高い柔軟性を実現します。

利点:

  • 最大 6,400DMIPS の性能で、高速なコンピューティングと処理を実現します。
  • 産業用イーサネット、EtherCAT、Profinet、イーサネット/ IP、IO-Link、TSN などのプロトコルをサポート。

主なリソース

製品
  • AM2434 – 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2432 – 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2431 – 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
  • LP-AM243 – AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
  • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM243X – AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

ゾーン アーキテクチャを通じて、ソフトウェア定義型車両というビジョンを実現

自動車業界はソフトウェア中心の変革期を迎えており、ドメイン アーキテクチャからゾーン アーキテクチャへ移行することで、ソフトウェア定義型車両という新しいビジョンのもと、車両の在り方を再定義しています。AM26x MCU には、統合型イーサネット スイッチ、I2S 用の PRU といったハードウェア機能に加えて、ゾーン アーキテクチャを簡素化するソフトウェア ソリューションが含まれています。

利点:

  • 集中型ソフトウェアとスケーラブルなソリューション。
  • シームレスな車載イーサネット リング (低レイテンシ、高い時間決定性、およびパケットの安全冗長ループによる 1Gb 通信)。

主なリソース

最終製品 / サブシステム
製品
  • AM263P4-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
  • LP-AM263 – AM263x Arm® ベースの MCU 向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
  • LP-AM263P – AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
  • LP-AM261 – AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM263PX – AM263Px Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM261X – AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

Sitara AM26x 高性能 MCU を使用すると、機能安全やネットワークの要件を満たすと同時に、電力密度の向上と効率の向上を実現できます

Sitara AM26x 高性能 MCU は、C2000 MCU に由来するリアルタイム制御サブシステムと Sitara マルチコア Arm Cortex アーキテクチャを組み合わせ、太陽光インバータ、再生可能エネルギー蓄電、電気自動車充電アプリケーションの性能要件に対応します。AM26x マイコンは、使用頻度の高い制御ペリフェラルの多くを搭載すると同時に、ネットワーク機能もサポートしています。

利点:

  • 最大 4MSPS の A/D コンバータと複数の最適化済みコンパレータを採用した高精度センシング。
  • 高い電力効率 (90% 以上) と高速過渡応答。

主なリソース

製品
  • AM2434 – 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • AM2634 – リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ハードウェア開発
  • TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
  • LP-AM243 – AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM243X – AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

Lidar と照明が、快適さ、明るさ、安全性を向上させ、設計を改善する方法を紹介します

車載の光を使用した検出と距離測定 (lidar) ソリューションにおいて、当社の AM26x MCU は、より高度で効率的かつ柔軟な照明システムの実現を支援します。当社の DLP® 技術統合回路は、プログラマブル リアルタイムを介して再構成され、デジタル マイクロミラー ディスプレイのダブル データ レート 2 タイミング仕様をエミュレートするダイレクト ドライブ インターフェイスとして利用されます。

利点:

  • 高解像度のダイナミック地表投影。
  • ハードウェア、ソフトウェア、関連資料で提供される安全機能を活用し、より効率的に処理される lidar 設計を可能にします。

主なリソース

最終製品 / サブシステム
製品
  • AM2634-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM263P4-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
  • DLP2021AM263Q1EVM – DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
  • LP-AM263P – AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
  • LP-AM261 – AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM263PX – AM263Px Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM261X – AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Sitara™ AM2x MCU によるリアルタイム制御、ネットワーキング、および分析の革新
このホワイト ペーパーは、Sitara™ AM2x マイコン (MCU) が、リアルタイム制御、ネットワーク機能、分析に関する需要に対応できるように、従来の各種マイコンが直面している性能上の課題をどのような方法で解決するかを説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ブログ
ブログ
マイコンを活用して自動車電動化設計の利点を最大限に引き出す方法
すべての EV の中心にあるのは、パワー エレクトロニクス システムです。トラクション インバータ、オンボード チャージャ、高電圧 DC/DC コンバータが該当します。時間の経過とともに、これらのシステムはマイコン (MCU) の性能向上を必要とします。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
AM26x Family Migration Overview (Rev. A)
このアプリケーション ノートは、AM263、AM263P、AM261 MCU の特徴や違いを解説し、AM26x デバイス間での移行時に考慮すべきポイントを紹介します。
document-pdfAcrobat PDF