BLDC ドライバ

BLDC モーターおよび PMSM モーター用ゲート ドライバ / FET 内蔵モーター ドライブ

parametric-filter製品をすべて表示
TI の BLDC ドライバ製品ラインアップを活用すると、滑らかで高精度の動作を迅速に実現できます。TI 製品では、保護、センシング、パワー マネージメントの各機能を TI のモーター ドライバ ソリューションと統合し、ソリューション サイズの小型化と効率的なモーター動作を実現しています。TI の BLDC ドライバは機能安全を考慮して設計されており、お客様は業界標準の機能安全要件を満たすことができます。

カテゴリ別の参照

ゲート ドライバ

TI のゲート ドライバ製品ラインアップは、保護、センシング、パワー マネージメントの各機能を統合し、堅牢でコスト競争力の高いブラシレス DC モーター ドライブ システムを実現します。

FET 内蔵ドライバ

FET を内蔵したゲート ドライバは、ソリューション サイズの小型化と効率的なモーター動作を実現できます。

車載および機能安全に対応した BLDC ドライバ

機能安全設計に対応した TI のラインアップを活用すると、業界標準の機能安全要件を満たすとともに、決定論的故障と偶発的故障の両方を管理できるようになります。

関連カテゴリ
制御機能を内蔵した BLDC ドライバ

制御機能を統合した TI の BLDC ドライバは、センサ付きモーター システムとセンサレス モーター システムで最適な効率を実現します。

主な BLDC ドライバ

DRV3263-Q1
BLDC ドライバ

車載、高精度電流センシング機能搭載、48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット

概算価格 (USD) 1ku | 3.325

DRV8363
BLDC ドライバ

電流シャント アンプ搭載、最大 85V の 3 相スマート ゲート ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 2.015

DRV8363-Q1
BLDC ドライバ

車載対応、高精度電流センシング機能搭載、24V と 48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット

概算価格 (USD) 1ku | 2.34

DRV8311-Q1
BLDC ドライバ

車載アプリケーション向け、複数の FET 内蔵、24V 絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.618

TI の BLDC ドライバの利点

checkmark

機能安全

高度な保護機能によりシステムの堅牢性を強化。ISO 26262 機能安全規格に準拠し、最高で ASIL D を目標とするシステムで使用できます。

checkmark

高効率、高精度

TI のスマート ゲート ドライバを使用して EMI と効率を最適化できます。また、電流センス アンプの統合型オプションによって精度を向上できます。

checkmark

サイズとコストの低減

統合機能によって設計コストと BOM コストを削減し、システム フットプリントの仕様を満たすことができます。

checkmark

柔軟なシステム構成

幅広い電圧レベルとパワー レベルに対応する構成可能な BLDC モーター システムを構築するにあたって、パワー ブロックや保護機能などのオプションの統合機能を使用して、設計のフレキシビリティを向上させることができます。

主なアプリケーションの概要

電動工具
高性能の電動工具アプリケーション向けのブラシレス DC モーター・ドライブ・システムを製作する
電動車両
堅牢なブラシレス DC ゲート・ドライバにより、電動自転車や電動スクーターのアプリケーションでハイパワーと効率を実現する
電動パワー ステアリング (EPS)
堅牢な BLDC ゲート・ドライバにより、12V バッテリを使用する車載アプリケーションで EPS に関する最高水準の機能安全と高精度の電流センス要件に対応する

高性能の電動工具アプリケーション向けのブラシレス DC モーター・ドライブ・システムを製作する

TI の高性能ゲート・ドライバは、特色ある統合を取り入れ、電動工具の設計ニーズに対応する多様な製品ラインアップを用意することで、BLDC モーター・システムの設計における多くの課題に効果的なソリューションを提供します。

利点:

  • 広いモーター電圧範囲により、動作電圧条件を 5V ~ 100V の範囲で調整
  • システム統合と小型パッケージ・サイズにより、フォーム・ファクタを低減
  • 高度なオンチップ保護機能と診断機能により、設計の複雑さを緩和しシステムの堅牢性を向上
  • 低い静止電流消費によりコードレスのアプリケーションでバッテリ寿命を延長

主なリソース

最終製品 / サブシステム
製品
  • DRV8300 – ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ
  • DRV8323 – 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8328 – 60V 1000/2000mA 3 相ゲート ドライバ
技術資料

堅牢なブラシレス DC ゲート・ドライバにより、電動自転車や電動スクーターのアプリケーションでハイパワーと効率を実現する

TI の高性能ゲート・ドライバは、特色ある統合を取り入れ、電動車両の設計ニーズに対応する多様な製品ラインアップを用意することで、BLDC モーター・システムの設計における多くの課題に効果的なソリューションを提供します。

利点:

  • 性能と効率が非常に優れた、電動車両アプリケーションのコスト効率の高い設計を作成
  • 広いモーター電圧範囲により、動作電圧条件を 5V ~ 100V の範囲で調整
  • システム統合と小型パッケージ・サイズにより、フォーム・ファクタを低減
  • 高度なオンチップ保護機能と診断機能により、設計の複雑さを緩和しシステムの堅牢性を向上

主なリソース

最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
  • TIDA-010056 – 3 相 BLDC ドライブ向け、54V、1.5kW、効率 99% 超過、70 x 69mm2 電力段のリファレンス デザイン
製品
  • DRV8328 – 60V 1000/2000mA 3 相ゲート ドライバ
  • DRV8350R – 降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート ゲート ドライバ
  • DRV8300 – ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ
技術資料

堅牢な BLDC ゲート・ドライバにより、12V バッテリを使用する車載アプリケーションで EPS に関する最高水準の機能安全と高精度の電流センス要件に対応する

TI の高性能で高精度の電流センス・ゲート・ドライバは、EPS 設計のニーズに対応した BLDC モーター・システムの設計における多くの課題の解決に役立ちます。

  • ISO 26262 機能安全規格に準拠し、最高で ASIL D を目標とするシステムで使用
  • 高精度整流とトルク・フィードバックを実現する電流センスの精度
  • 過酷なバッテリ条件下でも最低 4.5V の動作電圧をサポート
  • 内蔵セルフ・テスト (BIST)、過電圧 / 低電圧、過電流、過熱の診断機能と保護機能
  • ローサイド FET とハイサイド FET の固着と貫通電流を防止する VGS と VDS の監視機能と保護機能

主なリソース

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
12V 車載用パワー シートや 60V / 100A 電動工具など、大電力モーター ドライバ アプリケーションの設計に関するいくつかの重要な考慮事項について、概要をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
機能的に安全な小型の 48V、30kW MHEV モーター駆動システムの構築方法
MHEV (マイルド ハイブリッド) で ASIL (Automotive Safety Integrity Level) D を達成するとともに、最大 30kW のモーター電力と高集積化を実現し、DRV3255-Q1 48-V BLDC モーター ドライバを使用して基板面積を削減する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバに関する理解を深める
TI プレシジョン ラボのカリキュラムは、ブラシレス DC モーターの概要、動作方法、駆動方法について説明します。BLDC モーター ドライバの機能と利点の詳細を習得するには、TI のトレーニング シリーズをご覧ください。