ツェナー ダイオード
多様なシステムに役立つ電圧のクランプと安定化
カテゴリ別の参照
TI の低リーク ツェナー ダイオードは、電圧のクランプと安定化に適した設計を採用しており、複雑なシステムの通常動作と低消費電力の実現に貢献します。商用製品と AEC (車載電子部品評議会)-Q101 認証取得済み製品で構成された TI の製品ラインアップは、多様な電圧範囲と業界標準パッケージを取り揃えています。
パラメータ仕様別の選択
電圧
パッケージ
特長
ツェナー ダイオードの幅広いアプリケーションをご確認ください
消費電力が最大 430mW の業界標準パッケージ
TI のツェナー ダイオードのパッケージ オプションには、小型アウトライン トランジスタ (SOT)-23 とスモール アウトライン ダイオード (SOD)-523 があり、それぞれに特有の利点とフットプリントがあります。
利点:
• SOT-23 パッケージ タイプの消費電力 (430mW) は、大電力アプリケーションに最適です。
• SOT および SOD スタイルのパッケージにより、プリント基板の設計と基板レイアウトの柔軟性が向上します。
アプリケーション概要
大電力アプリケーションに TI ツェナー ダイオードを選ぶ理由
消費電力を優先する各種アプリケーションに最適な、大電力 SOT-23 ツェナー ダイオードの製品ラインアップをご確認ください。
アプリケーション・ノート
ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B)
このアプリケーション ノートでは、表面実装パッケージを選定する際の設計上のさまざまな検討事項について説明します。
大電力ツェナー ダイオード に関する主な製品
低電流時の動作
ツェナー ダイオードのノイズ現象には、安定した電圧制御のために、低電流時のツェナー ダイオードの性能の特性評価が必要です。低電流で動作するアプリケーション向けの TI の 8.2V ツェナー ダイオードは、50µA ~ 500µA のテスト電流範囲におけるツェナー電圧ドリフトを低く抑えます。
利点:
• 小型のマルチソース パッケージ オプションにより、レギュレータ IC に比べてプリント基板面積と部品表コストを削減できます。
アプリケーション・ノート
半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版)
さまざまなパッケージで採用されている従来型および新しい熱評価基準と、さまざまなアプリケーション向けに設計する際のこれらの特性の検討方法をご確認ください。
低ノイズのツェナー ダイオード に関する主な製品
技術リソース
アプリケーション概要
低ノイズツェナー
このアプリケーションの概要では、低電流アプリケーションで TI の 8.2V ツェナー ダイオードを使用する方法について説明します。特に、マイクロアンペア範囲のテスト電流ではツェナーの電圧ドリフトを低く抑えることができます。
アプリケーション概要
大電力アプリケーションに TI ツェナー ダイオードを選ぶ理由
ツェナー ダイオード BZX84C ファミリの詳細をご確認ください。消費電力は 430mW で、SOT-23 パッケージに封止されています。
アプリケーション・ノート
ツェナー ダイオードの概要
この記事では、ツェナー ダイオードの基本動作を理解し、回路保護用途における適切な使用方法を学び、他の保護設計との違いを明確にします。