AC/DC コントローラ

実績のある高性能コントローラ ソリューションを使用して AC/DC スイッチング電源の開発を高速化

電力段およびトポロジ別に確認する

TI の高効率コントローラは、主要な各トポロジ(PFC、フライバック、プッシュプル、LLC、PSFB、ハーフ / フルブリッジ) に対応しています。電圧と電力密度の目標に精緻に適合するソリューションを選ぶことができます。TI の包括的なパワー マネージメント製品のラインアップでは、各コントローラにステップバイステップの設計ガイド、リファレンス回路図、シミュレーション ツールが用意されているため、コンセプトから量産まで記録的な速さで実現できます。電流、電圧、電力密度の目標に精緻に適合するソリューションを選択できます。


力率補正 (PFC) 段


DC/DC 段


2 次ステージ


PFC と DC/DC の組み合わせ


DC/DC 段 - PWM

関連カテゴリ


電力段


シャント電圧リファレンス


フォトカプラ エミュレータ

TI の AC/DC コントローラを選択する理由

checkmark

高効率の変換

各スイッチング トポロジ向けに最適化されたコントローラを採用することによって、広い入力範囲にわたって高い効率を達成し、発熱を低減し、コンパクトな設計を実現することができます。

checkmark

保護とゲート ドライバを搭載

TI の製品ラインアップ全体で、ゲート ドライブ、過電圧、過電流、サーマルシャットダウン、ソフトスタートの機能を搭載しているため、システムとエンドユーザーの両方を保護すると同時に BOM の削減と信頼性の向上を実現します。

checkmark

専用のトポロジとカスタマー サポート

各コントローラは特定のトポロジ向けに調整されているため、さまざまな電力レベルで最適な性能を実現することができます。TI では、お客様と直接協力して必要な仕様に合わせて設計をカスタマイズできます。

開発中の設計に適した AC/ DC コントローラを選定

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design
バッテリ チャージャ アプリケーション向けの LLC 共振コンバータの設計で GaN FET を使用する際には、モデル化について詳細な考慮が必要です。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
適切な PFC トポロジを選択する100W ~数 kW
トポロジの間のトレードオフなど、よく使用されている 6 つのトポロジの選択方法について詳細に説明します。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
補助巻線のノイズに起因する過電圧や低電圧ロックアウトの誤発生を防止する方法について説明します。
document-pdfAcrobat PDF

AC/DC コントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800-V バッテリ システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン カーバイド) (...)

リファレンス・デザイン
ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力で動作し、430W の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動工具アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の出力電圧範囲をサポートしています。トリクル充電モードでは力率補正 (PFC) はディスエーブルになり、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) は低消費電力モードになります。その結果、無負荷時のスタンバイ電力は 115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW です。このリファレンス (...)
設計カリキュレータ
UCC25661X-CALC
UCC25661X Design Calculator (設計カリキュレータ)
設計ツール
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能

WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。

設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。

 

設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)
TPS7H5031-SEP

耐放射線性 50 % デューティ PWM コントローラ (MOSFET 駆動用)

TPS7H5031-SP

耐放射線特性 QMLP、50 % デューティ サイクル PWM コントローラ (MOSFET 駆動用)

TPS7H5030-SP

耐放射線特性 QMLP、100% デューティ サイクル PWM コントローラ (MOSFET 駆動用)

TPS7H5021-SP

MOSFET または GaN FET を駆動する耐放射線特性 QMLP 50% デューティ サイクル PWM コントローラ

TPS7H5030-SEP

Radiation-tolerant, SEP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs

TPS7H5021-SEP

MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 50% デューティ サイクル PWM コントローラ