AC/DC スイッチング レギュレータ
統合型 GaN デバイスから柔軟な PWM コントローラに至るまでの各種のオプションを活用することにより、TI の AC/DC 製品で優れた電力密度を実現する
カテゴリ別の参照
関連カテゴリ
新製品
Radiation-hardened QMLP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs
TI の AC/DC スイッチング レギュレータを選択する理由
あらゆるトポロジーに対応できる設計
シンプルな汎用 PWM コントローラから緊密に統合されたコンバータまで、TI の各種デバイスを採用することによって、必要な機能のみを使用して電源設計を簡素化できます。
電力密度の向上を実現
TI のスイッチング レギュレータは、インテリジェントな制御方式を採用し、スイッチング損失を最小化することによって、スイッチング周波数の引き上げ、受動部品の小型化、BOM コストの削減を実現しています。
パワー スイッチ テクノロジーに合わせて調整
TI の製品ラインアップは、広範なスイッチング周波数に対応しており、従来型 (Si、BJT、IGBT) またはワイド バンドギャップ (GaN および SiC) のパワー トランジスタ向けに最適化されたゲート ドライバ テクノロジーが統合されています。
技術リソース
Power Topologies Handbook (Rev. A)
力率補正 (PFC) の基礎と複数のトポロジの分類 (Power Factor Correction (PFC) basics and classifying topologies)
How to approach a power-supply design – part 1
設計と開発に役立つリソース
UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板
UCG28826 評価基板
UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この EVM は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)
UCC25661 評価基板
UCC25661 評価基板 (EVM) は、UCC25661x LLC 共振コントローラ (高電圧空間距離を確保するためにピンを削除した 16 ピン SOIC パッケージ) の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、UCC25661x が LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータを制御し、負荷範囲と入力電圧範囲の全体にわたって高効率を実現する方法を提示します。
WEBENCH® Power Designer
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)