ハーフ ブリッジ ドライバ

ハーフブリッジ ゲート ドライバで構成された TI の包括的な製品ラインアップは、多くのアプリケーションでシステムの信頼性と高い電力密度を両立

parametric-filter製品をすべて表示
TI の各種ハーフブリッジ ドライバは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバを内蔵し、スイッチング損失を低減するとともに、ノイズの多い環境に対処し、システム効率を向上させるのに役立ちます。TI は、ビデオや技術資料など各種リソースを通じて、設計プロセスのあらゆる段階でお客様をサポートします。 

カテゴリ別の参照

バス電圧別の選択
<120V のハーフ ブリッジ ドライバ

伝搬遅延の短縮を通じてスイッチングを高速化し、システム全体の効率向上に貢献します。

<700V のハーフ ブリッジ ドライバ

より高い電圧をサポートすると同時に、最終アプリケーションで実現可能な最高の効率と信頼性を提供します。

アプリケーション別にハーフブリッジ ゲート ドライバを検索

UCC27884-Q1
ハーフ ブリッジ ドライバ

車載、8V UVLO とイネーブル搭載、230V、4A、ハーフ ブリッジ ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.602

UCC27884
ハーフ ブリッジ ドライバ

8V UVLO とイネーブル搭載、230V、4A、ハーフブリッジ ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.51

UCC27834-Q1
ハーフ ブリッジ ドライバ

車載、230V、4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO およびインターロック搭載)

概算価格 (USD) 1ku | 0.602

UCC27734
ハーフ ブリッジ ドライバ

700V、4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO およびインターロック搭載)

概算価格 (USD) 1ku | 0.48

UCC27834
ハーフ ブリッジ ドライバ

230V、4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO およびインターロック搭載)

概算価格 (USD) 1ku | 0.51

UCC27735
ハーフ ブリッジ ドライバ

700V、4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能搭載)

概算価格 (USD) 1ku | 0.48

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
この資料では、インターロック機能を搭載した TI の 620V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27710を使用して、ブートストラップ回路内のさまざまな部品を提示するほか、それらの部品を適切に選定し、パワー FET の予測可能なスイッチング動作を確保する方法を解説します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
このアプリケーション ノートでは、前の世代のドライバと比較して UCC27282 の利点の概要を解説し、設計の最適化と堅牢性の向上を実現できるようにします。 
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
UCC27712-Q1:車載 AC コンプレッサ分野で 3 相ブリッジ ドライバをハーフブリッジ ドライバに置き換え
この技術記事は、車載 AC コンプレッサ分野でいくつかの 3 相ブリッジ ドライバに採用されている UCC27712-Q1 ハーフブリッジ ゲート ドライバの主な性能を解説します。 

主なアプリケーションの概要

ソーラー エネルギー
TI の各種ハーフブリッジ・ゲート・ドライバを採用すると、より効率的で信頼性の高いソーラー・インバータとオプティマイザを設計可能
ハイブリッド、電動、パワートレイン システム
ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) の設計で TI のハーフブリッジ・ゲート・ドライバを採用すると、サイズや重量を犠牲にせずに、信頼性と効率の優れた方法で電力を供給可能
テレコムとサーバーの電源
TI のコンパクトなハーフブリッジ・ゲート・ドライバ製品ラインアップの高い駆動能力は、電力密度の最大化に貢献
家電製品
TI の各種ハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、フォーム・ファクタを犠牲にせずに、小型家電製品の電力段を信頼性の高い方法で駆動することが可能
モーター ドライブ
ブラシレス DC の電力段に TI のハーフブリッジ・ドライバを 3 個配置すると、ゲート・ドライバと IGBT (絶縁ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の間のスペースを最小化し、スイッチング損失と EMI (電磁干渉) を低減することが可能
ワイヤレス インフラ
TI のコンパクトな各種ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの高い駆動能力と短い伝搬遅延は、電力密度の最大化に貢献

TI の各種ハーフブリッジ・ゲート・ドライバを採用すると、より効率的で信頼性の高いソーラー・インバータとオプティマイザを設計可能

TI の各種ハーフブリッジ・ドライバには、駆動能力の向上、スイッチング特性の高速化、複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションへの対応という特長があり、DC/DC 電力段の損失最小化に役立ちます。

利点:

  • MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) の貫通電流を防止するインターロック。
  • 小型パッケージで、複数の内蔵ブートストラップ・ダイオード・オプションに対応し、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。
  • 5V を含む複数の UVLO オプションに対応し、周波数の引き上げと電力損失の最小化が容易になります。 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-050022 – 100VIN 未満 DC/DC コンバータ向け電力段のリファレンス デザイン
製品
  • UCC27282 – 5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能を備えた、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • UCC27712 – インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフブリッジ ドライバ
  • UCC27211A – 8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) 搭載、負電圧対応、120V、4.5A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
ハードウェア開発
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120-V、3-A、5-V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) の設計で TI のハーフブリッジ・ゲート・ドライバを採用すると、サイズや重量を犠牲にせずに、信頼性と効率の優れた方法で電力を供給可能

TI の各種ハーフブリッジ・ドライバには、駆動能力の向上、スイッチング特性の高速化、複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションへの対応という特長があり、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) パワートレインで損失の最小化と信頼性の向上に貢献します。 

利点:

  • 小型パッケージで、複数の内蔵ブートストラップ・ダイオード・オプションに対応し、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。 
  • 5V を含む複数の UVLO オプションに対応し、より低いバイアス電圧での動作、周波数の引き上げ、システム・サイズの小型化が容易になります。
  • MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) の貫通電流を防止するインターロック。 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01407 – 車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電力のリファレンス デザイン
製品
  • UCC27282-Q1 – 車載向け 120V/3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ (5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能搭載)
  • UCC27211A-Q1 – 8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) 搭載、負電圧対応、120V、4.5A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • UCC27712-Q1 – 車載、インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
ハードウェア開発
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120-V、3-A、5-V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド ゲート ドライバの評価基板

TI のコンパクトなハーフブリッジ・ゲート・ドライバ製品ラインアップの高い駆動能力は、電力密度の最大化に貢献

トーテムポール力率補正 (PFC) から DC/DC 電力段まで、TI の各種ハーフブリッジ・ドライバには高い駆動能力、高速スイッチング特性、複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションという特長があり、損失の最小化に役立ちます。

利点:

  • MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) の貫通電流を防止するインターロック。 
  • 小型パッケージで、複数の内蔵ブートストラップ・ダイオード・オプションに対応し、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。 
  • 5V を含む複数の UVLO オプションに対応し、周波数の引き上げと電力損失の最小化が容易になります。 

主なリソース

製品
  • UCC27282 – 5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能を備えた、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • UCC27211A – 8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) 搭載、負電圧対応、120V、4.5A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • UCC27714 – 4A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

TI の各種ハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、フォーム・ファクタを犠牲にせずに、小型家電製品の電力段を信頼性の高い方法で駆動することが可能

コンパクトなパッケージ・サイズで信頼性を高めた TI の各種ハーフブリッジ・ドライバは、プリント基板 (PCB) と、ブラシレス DC またはブラシ付き DC モーター・ドライブ全体のシステム・サイズの小型化に役立ちます。

利点:

  • 小型パッケージで、複数の内蔵ブートストラップ・ダイオード・オプションに対応し、PCB のサイズと重量の低減に役立ちます。 
  • 負電圧に対処でき、モーターに起因する過渡に対する復元力を実現しやすくなります。
  • MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) の貫通電流を防止するインターロック。 

主なリソース

製品
  • LM5108 – イネーブルとインターロック機能搭載、2.6A、110V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • UCC27710 – インターロック機能搭載、0.5A/1.0A、620V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • LM2105 – 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ

ブラシレス DC の電力段に TI のハーフブリッジ・ドライバを 3 個配置すると、ゲート・ドライバと IGBT (絶縁ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の間のスペースを最小化し、スイッチング損失と EMI (電磁干渉) を低減することが可能

小型パッケージ・サイズで信頼性を高めた TI の各種ハーフブリッジ・ドライバは、プリント基板 (PCB) と、ブラシレス DC モーター・ドライブ全体のシステム・サイズの小型化に役立ちます。

利点:

  • 小型パッケージで、複数の内蔵ブートストラップ・ダイオード・オプションに対応し、PCB のサイズと重量の低減に役立ちます。 
  • 負電圧に対処でき、モーターに起因する過渡に対する復元力を実現しやすくなります。 
  • MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) の貫通電流を防止するインターロック。 

主なリソース

製品
  • LM5108 – イネーブルとインターロック機能搭載、2.6A、110V ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • LM5106 – プログラマブル デッド タイム機能搭載、1.2A、1.8A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • LM2105 – 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ

TI のコンパクトな各種ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの高い駆動能力と短い伝搬遅延は、電力密度の最大化に貢献

TI の各種ハーフブリッジ・ゲート・ドライバは伝搬遅延と平衡型遅延が小さく、トーテムポール力率補正 (PFC) または DC/DC の電力段での損失最小化に役立ちます。

利点:

  • 小型アウトライン、リードなしのパッケージで、複数の内蔵ブートストラップ・ダイオード・オプションに対応し、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。 
  • 5V を含む複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションに対応し、周波数の引き上げと電力損失の最小化が容易になります。
  • MOSFET (金属 - 酸化膜 - 半導体の電界効果トランジスタ) の貫通電流を防止するインターロック。 

主なリソース

製品
  • UCC27211A – 8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) 搭載、負電圧対応、120V、4.5A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • UCC27282 – 5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能を備えた、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • UCC27714 – 4A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
100VIN 未満 DC/DC コンバータ向け電力段のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、120V ハーフブリッジ MOSFET ドライバである UCC27282 と、100V パワー MOSFET である CSD19531 をベースとして、高周波電力段の設計を実装しています。このデザインには、高効率スイッチおよびフレキシブルな VGS 動作範囲という特長があるので、全体のゲート ドライブ損失と導通損失を小さくし、最高の効率を達成することができます。この電力段デザインは、テレコムのブリック電源モジュール、ソーラー インバータ、DC モーター ドライブなど、スペースの制約が厳しい多くのアプリケーションに広く適用可能です。
リファレンス・デザイン
600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。  コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。

リファレンス・デザイン
HVAC コンプレッサ向け、車載、高電圧、大電力モーター ドライバのリファレンス デザイン
このブラシレス DC(BLDC)モーター向けリファレンス デザインは、UCC27712-Q1 ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバと、その後段に配置したディスクリート IGBT ハーフ ブリッジを使用して、車載用の HVAC コンプレッサを制御します。このリファレンス デザインは、TI の InstaSPIN™ ソフトウェアと 3 相モーター制御アルゴリズムを組み合わせて使用しています。その結果、設計者は Piccolo マイコンの ROM(読み取り専用メモリ)に格納されている特別なライブラリを使用し、センサレス モーター制御アプリケーションでエキスパート (...)

ハーフ ブリッジ ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。