スマート eFuse ハイサイド スイッチ

最新の車載ゾーン アーキテクチャで、高精度、効率、安全性を実現

カテゴリ別の参照

I2T 構成機能を搭載した TI のスマート eFuse ハイサイド スイッチ製品ラインアップなら、高精度の診断と高速応答を実現し、ゾーン制御および電力分配アプリケーションでワイヤ ハーネス保護を提供します。TI の eFuse ハイサイド スイッチは、フレキシブルな負荷設定をサポートしており、システムの複雑さとハードウェアのばらつきを低減できます。デジタル インターフェイスによってワイヤレス更新が可能になり、これらのデバイスは、ソフトウェア定義自動車の中核となる構成要素となっています。

スイッチまたはインターフェイスのニーズに基づいてデバイスを検索

関連カテゴリ


ハイサイド スイッチ


ハイサイド スイッチ コントローラ

よりスマートでより安全な車載パワー ディストリビューションを製作可能

checkmark

ソフトウェア定義ヒューズ

構成可能な I2T により、車載ゾーンのニーズに合わせてカスタマイズされた、高精度で高速応答の障害保護が可能になり、あらゆる負荷条件の下で安全性、効率、およびシステムの信頼性が向上します。

checkmark

エネルギー効率の向上

電力予算の制約が増大している現状で、TI のスマート eFuse ハイサイド スイッチは電力損失を減らし、よりエネルギー効率の優れたゾーン コントローラを実現します。

checkmark

包括的な障害保護と詳細な診断

デジタル インターフェイス、内蔵 ADC、フォルト ログを搭載したスマート eFuse ハイサイド スイッチは、より的確に予知保守システムに情報を伝達し、ゾーン アーキテクチャで集中型の故障管理を実現することができます。

checkmark

スマートでスケーラブルなクロスプラットフォーム パワー ディストリビューション

TI のスマート eFuse ハイサイド スイッチは、スケーラブルな保護機能、リモート再プログラミング、保守性の強化を実現し、ゾーンごとの車両プラットフォームにまたがるワイヤレス更新と効率的な設計を可能にしています。

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
New TPS2HCS10-Q1 Switch Solves Challenges to Smart Power Distribution in Zone Co
ゾーン コントローラ向けの電源分配アプリケーションに使用できる、完全ソフトウェア構成可能なハイサイド スイッチについて、さらに詳しくご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版)
ソフトウェア定義型の車両が、自動車エレクトロニクスの未来をどのように動かしているのかを探ってみましょう。
document-pdfAcrobat PDF

スマート eFuse ハイサイド スイッチ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
スマート ヒューズの評価基板

HSS-HCMOTHERBRDEVMと、対応するドーター カード(HSS-2HCS10EVMなど)を使用して、TI(テキサス・インスツルメンツ)のスマートヒューズハイサイドスイッチ製品ラインアップに属するすべての機能の提示と評価を可能にします。マザーボードは、複数の異なるドーター カードと組み合わせて使用するように設計されており、単一のホストEVMを使用して、変化するオン抵抗と機能を備えたさまざまな異なるハイサイド スイッチとして活用できます。

ドーター・カード
スマート ヒューズ スイッチ製品ラインアップ向け未実装評価基板
HSS-HCS-BLANKEVM は、HSS-HCMOTHERBRDEVM と組み合わせて使用する設計を採用したドーター カードです。このドーター カードは、TI のスマート ヒューズ製品ラインアップの機能を提示します。
評価ボード
TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板

TPS4812Q1EVM を使用すると、TI の TPS4812-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4812-Q1 は 3.5V ~ 95V の小型ハイサイド コントローラで、2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、別個の制御入力を搭載しており、自動ロード ウェイクアップ オプションを備えた低電力パス モードを含む複数の構成を可能にします。TPS4812-Q1は、双方向の電流監視と、設定可能な自動再試行およびラッチオフ故障動作を備えた調整可能な I2t ベースの過電流および短絡保護を実現します。

TPS12S24F-Q1

車載対応、80V、2 チャネル ハイサイド スイッチ コントローラ、低消費電力モード、負荷ウェークアップ、I2T、SPI。

概算価格 (USD) 1ku | 2.395

TPS481HS04-Q1

車載、I2T 配線保護機能と低静止電流 (IQ) モードと SPI 搭載、48V、4mΩ、スマート ハイサイド スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 3.54

TPS2HCS05-Q1

車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、5mΩ、スマートハイサイドスイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 1.844

TPS2HCS10-Q1

車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマートハイサイドスイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 1.815