TI は、屋外、屋内、小型、超小型の各種 LED ディスプレイ アプリケーション向けに、マルチチャネルとマトリクスに対応する各種ドライバ ソリューションで構成された幅広い製品ラインアップを提供しています。これらの高集積ドライバは、優れた性能と超低消費電力の達成につながる、微細でピッチ間隔の狭いスクリーンを実現します。
カテゴリ別の参照
ドライバ タイプ別に選択
マルチチャネル
屋外と屋内両方の LED ディスプレイに適したさまざまな機能を搭載している、最大 48 チャネル対応の各種 LED ドライバ。
マトリクス
ピクセルのピッチ幅の狭い (narrow pixel pitch:NPP) ディスプレイや、小型と超小型の各 LED ディスプレイに適した高画質性能と超低消費電力を実現する、高密度 LED マトリクス ドライバ。
技術リソース
アプリケーション・ノート
Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581
TLC59581 を使用して、高密度、高いリフレッシュ レート、マルチプレクシング対応のパネルを製作する手順をご確認ください。このレポートは、詳細な設定とシステム構造に関するガイドラインを掲載しています。
技術記事
LED ウォール分野での TLC698x の使用法を 5 分以内に確認 (Master TLC698x devices in LED Wall market within five minutes)
この記事は、TLC9683EVM と MSP430F5529 の Launchpad に対応するリファレンス コードを掲載しています。
ビデオ
初めての 48 チャネル LED ディスプレイ ドライバ ファミリ (The First 48 - Channel LED Display Driver Family)
このビデオでは、TI リファレンス デザイン ライブラリに属する、「高多重度マルチプレクシング対応 64x64 フルカラー (R/G/B) LED マトリクスのリファレンス デザイン」に関するデモを提示します。
設計と開発に役立つリソース
リファレンス・デザイン
64x64 フルカラー(R / G / B)LED マトリクス、ハイ マルチプレクシング対応リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TLC5958 ドライバ IC を使用した、包括的な 64 ピクセル x 64 ピクセルの RGB(赤/緑/青) LED パネルを想定しています。
高い集積度と高度な時分割マルチプレクシング機能により、本設計ではわずか 8 個の TLC5958 IC で合計 12,288 個の LED ランプ (64 × 64 × 3 色) を駆動できます。 それでも、この LED パネルは非常に高い映像出力品質を維持します。
評価ボード
TLC6983 48x16、カソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバの評価基板
TLC6983 評価基板は、エンジニアリング デモや評価向けのリファレンスとして使用できます。ユーザー ガイドは、セットアップの説明、回路図、プリント基板 (PCB) レイアウト、部品表 (BOM) を掲載しています。
評価ボード
TLC6984 48x16 カソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバの評価基板
TLC6984 評価基板は、エンジニアリング デモや評価向けのリファレンスとして使用できます。このユーザー ガイドは、セットアップの説明、模式図、プリント基板 (PCB) レイアウト、部品表 (BOM) を掲載しています。