照明 LED ドライバ

高効率の定電流 LED アプリケーションまたはストローブ LED アプリケーションを実現可能

カテゴリ別の参照

赤外線、マルチカラー、または UV ライトを使用した人や物体の照明向けに、降圧、昇圧、またはリニア トポロジの照明 LED ドライバを提供しています。アナログと PWM の各調光方式を使用して、ビル オートメーション、医療、舞台照明、パーソナル エレクトロニクスのさまざまなアプリケーションで照明機能を最適化することができます。

入力電圧別の選択

主な照明用 LED ドライバ

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
このアプリケーション レポートは、PCM 降圧 LED ドライバの詳細を提示し、安定性に関する制約を分析するほか、コンバータの帯域幅と位相マージンを計算するためのシンプルな式を掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
調光方式:アナログ調光
LED ドライバでアナログ調光を使用する際の基本原理と制限を解説します。
ビデオ
ビデオ
調光方式:PWM調光
メイン FET 調光、シリーズ (直列) FET 調光、シャント FET 調光という、3 種類の調光手法に基づく PWM 調光の基本をご確認ください。

照明 LED ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
日中/夜間撮影可能なIPネットワーク カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、日中および夜間撮影可能なIP (Internet Protocol)ネットワーク カメラ用の赤外線LED照明サブシステムを紹介します。このシステムには、カット フィルタ制御、LED 調光、周辺光の測定、および各 IR LED ストリングの電流安定化の機能があります。バラストは、単一のストリング LED ドライバを使用してマルチストリングの LED アレイを駆動していた従来の方法を置き換えると同時に、低照度条件下で一様な照射を維持できます。OPT3001 の環境光センサ (ALS) には正確な可視光測定機能があり、IR (...)
リファレンス・デザイン
スイッチング CC (連続電流) 源搭載、1s ~ 6s (6 個の直列)、最大 1.5A リチウムイオン バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ミッドレベルからローエンドのロボット型掃除機向けのコスト最適化オンボード バッテリ チャージャ ソリューションを紹介します。このソリューションは、1.5A の充電電流能力を小規模なレイアウト面積で実現し、±3% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。

このデザインは、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電プロファイルへの安定的で滑らかなプリチャージを実現しており、4S2P リチウムイオン バッテリ パックを使用した評価が完了しています。

リファレンス・デザイン
LEDドライバ リファレンス デザインを表示
このリファレンス デザインでは、LED / レーザー ドライバの特性、動作、使用方法について説明します。このドライバは、TI の TPS92641 IC を半導体ドライバ ソリューションとして構成し、3 チャネルのレギュレーション済み電流出力を供給して、3 個の半導体デバイスを駆動します。高効率のシングル インダクタ同期整流降圧 (バック) コンバータ トポロジを使用しています。このリファレンス デザインには、ドライバの仕様、回路図、PCB レイアウトのアートワーク、推奨のテスト セットアップ、部品表 (BOM) が付属しており、エンド (...)
TPS922152

高精度調光機能搭載、高電圧、降圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.45

TPS923622

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、2.25A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.286

TPS923612

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、2.25A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.286

TPS923611

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.266

TPS923621

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.266

TPS923610

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、24.5V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.256