LED ドライバ

高い電力密度のオプションにより、さまざまな LED アプリケーションを駆動できます

LED ドライバ

カテゴリ別の参照

TI の包括的な LED ドライバ製品ラインアップ、設計ツール、技術リソースは、開発中の設計に革新的なライティング機能を追加するのに役立ちます。LED の機能別、または LED ドライバの電源トポロジ別に、システムに最適なデバイスを検索できます。

電源のトレンド

開発中の LED 設計で最高の電力密度を実現

TI は、高度な統合型デバイスで構成された多様な製品ラインアップを提供し、さまざまな市場のニーズに対応しています。堅牢性を重視するファクトリ オートメーション アプリケーションから、進化する車載ライティング システムや、パーソナル エレクトロニクスの小型化に至るまで、多様な分野です。TI のモノリシック リニア ドライバと DC/DC LED ドライバなどのデバイスを採用すると、電流出力を大きくして効率的に駆動する、放熱特性を強化したパッケージで発熱を効果的に除去する、システムのフットプリントを縮小する、などの目標を実現できます。

電力密度 に関する主な製品
TPS92520-Q1 アクティブ SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
TPS92633-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能とオフボード ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル ハイサイド LED ドライバ
LP5860 アクティブ 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス ドライバ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations..
このホワイト ペーパーは、LED の 4 つの主な機能と、それぞれを活用して開発中の設計を最適化する方法を説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
LED ドライバのトポロジ (LED Driver Topologies)
このビデオでは、昇圧、降圧、フローティング昇降圧、SEPIC、Čuk (チューク) の各トポロジの長所と短所など、LED ドライバを選択する際に検討する必要のある複数のトポロジの概要を解説します。
ビデオ
ビデオ
調光アルゴリズム (Dimming Algorithms)
このビデオでは、LED 電流と光出力の関係や、アナログ調光と PWM 調光の各手法の利点と制限を解説します。
TPS922152

高精度調光機能搭載、高電圧、降圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.45

TPS92761-Q1

車載対応、アニメーション外装照明向け 24 チャネル LED マトリクス マネージャ搭載、36V 降圧レギュレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.95

TLC69624-Q1

車載対応、24 チャネル ローカル ディミング対応バックライト LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.285

TPS923612

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、2.25A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.286

TLC69634-Q1

車載対応、24 チャネル、100mA ローカル ディミング対応バックライト LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.503

TPS923622

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、2.25A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.286