ローサイド スイッチ

負荷を駆動する用途でローサイド向けの設計を採用したスイッチ

カテゴリ別の参照

TI の多様なローサイド スイッチ製品ラインアップは、ダーリントン トランジスタと NMOS アレイで構成されています。これらの製品は、2 チャネルから 8 チャネルまでの範囲にわたるデバイスで、最大 50V の電圧をサポートします。TI のシンプルでコスト効率の優れたソリューションを採用すると、ステッピング モーター、リレー、ソレノイド、アクチュエータ、ローサイドから駆動する他の誘導性負荷などの駆動を最適化できます。

機能別に選択

ローサイド スイッチ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
ULN2003A の評価基板。DYY SOT-23-THIN パッケージ封止

ULN2003ADYYEVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、ULN2003ADYY ダーリントン トランジスタ アレイのすべての性能と機能を評価できます。ULN2003ADYYEVM は、ULN2003ADYY のテストと評価を行うために、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用することを想定した設計を採用しています。テストなどの完了後、より大規模なアプリケーションの電源システムの一部に組み込むことができます。この評価基板 (EVM) には、ULN2003ADYY の SOT (DYY バージョン) (...)

評価ボード
TPL7407L - 40V ローサイド ドライバ評価基板

TPL7407LEVM は、リレーと誘導性負荷向けの 7 チャネル シンク (吸い込み) ドライバの評価基板であり、TPL7407LDR IC を実証できます。TPL7407LDR は高性能ペリフェラル ドライバであり、リレー、ステッパ モーター、ランプ、発光ダイオード (LED) など多様な負荷の駆動向けの設計を採用しています。この評価基板は 7 個のプッシュ ボタンを搭載する構成であり、これらのボタンを使用して TPL7407L ドライバに入力を渡し、TPL7407L の出力で 7 個のリレーを駆動します。入力とリレーの電源を供給するために、4 (...)

リファレンス・デザイン
サーボ ドライブとロボット向け、スマート ブレーキ制御と診断のリファレンス デザイン
は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2 に従ってサーボ ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が遮断されるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子ロード スイッチをイネーブル/ディスエーブルに切り替え、この動作を実現します。このリファレンス デザインにはさまざまな故障を検出する診断機能も含まれておりり、安全な動作を確保します。TIDA-01600 また、C2000 Launchpad (...)