カテゴリ別の参照
機能別に選択
チャネル数
技術リソース
Choosing PoE PSE System Software Solutions
Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits
Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches
主なアプリケーションの概要
TI の PoE PSE (給電側機器) を採用すると、イーサネットと IoT (モノのインターネット) が中心になっている現在の環境をサポート可能
PoE はイーサネット・ケーブル経由で電力を伝送するので、より多くのデバイスを IoT (モノのインターネット) に接続できるようになります。スイッチ (スイッチング・ハブ) を設計する場合、PoE には以下の利点があります。
- 過負荷、短絡、過熱状態に対処する複数レベルの保護
- すべてのポートにアクセスできる集中型コントローラ経由で、システム・ステータスと障害診断情報へのアクセスが可能
- ポート数のフレキシビリティ。TI の各種デバイスは最大 8 チャネルをサポート
主なリソース
- TIDA-050026-23881 – マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
- TIDA-050026-23882 – マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、2 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
- PSEMTHR24EVM-081 – 24 ポート、IEEE802.3bt 対応、PSE (給電側) システム向け、マザーボード
- TPS23881EVM-008 – IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS23881 ドーター カード
- TPS23882EVM-084 – TPS23882 24ポートPSEシステム向けタイプ3、30W、2ペア、PSEドーター カード
- Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches – Analog Design Journal
- Choosing PoE PSE System Software Solutions – アプリケーション概要
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
小規模企業向け機器、ゲートウェイ、エッジ・ルータ、コア・ルータに PoE 対応製品を追加すると、IoT (モノのインターネット) の能力が向上
各種 PoE PSE (給電側機器) で構成された TI の製品ラインアップを採用すると、1 本のケーブルで電力とデータの両方を効率的に供給する方法を導入し、スケーラビリティとコストの間のトレードオフをルータで橋渡しすることができます。
主なリソース
- TIDA-00465 – シングル・ポート パワー・オーバー・イーサネット、タイプ 2 自動モード PSE
- PMP20588 – 完全自律シングルポートタイプ 2 (30W) PoE PSE のリファレンスデザイン
- TIDA-01411 – Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン
- TPS23861EVM-612 – TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール
- TPS23881EVM-008 – IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS23881 ドーター カード
- BOOST-PSEMTHR-007 – IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS2388x マザーボード
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
TI の PoE PSE (給電側機器) の採用で、コネクティビティの将来が発展
最新の WLAN (ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク)/Wi-Fi® アクセス・ポイントは、ダウンストリーム (下流) にあるデバイスに電力を供給し、WLAN の到達範囲を延長することができます。TI の各種 PSE (給電側機器) を採用すると、PoE インジェクタの必要性が最小限になり、複数のアクセス・ポイントをデイジーチェーン接続する方法で、全体の到達範囲を大幅に延長することができます。
主なリソース
- TPS23861EVM-612 – TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール
- TPS23881EVM-008 – IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS23881 ドーター カード
- BOOST-PSEMTHR-007 – IEEE802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション向け TPS2388x マザーボード
- Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches – Analog Design Journal
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計と開発に役立つリソース
マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
This reference design showcases a Type-4 (PoE 2, 4-Pair) 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 90W per port for for IEEE 802.3bt (PoE 2) applications and up to 120W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x (...)
TPS23882B ドーター カード、タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポートのシステム PSE (給電側)
TPS23882B1EVM-008 ドーター カードは、8 チャネル、IEEE 802.3bt 対応 (Type-3、30W) の 2 ペア PSE コントローラを搭載しています。