TI の eFuse は、過電流、短絡、過電圧、逆極性、突入などの事象に対処できるインテリジェントなソリッドステート保護機能を搭載し、システムの信頼性向上を可能にします。精度と速度を重視して設計された eFuse は、故障をアクティブに検出し、負荷をリアルタイムで分離するほか、状態が安定した時点で通常動作に自動的に復帰します。コンパクトかつ熱最適化された設計で、効率の向上、部品数の削減、システムの堅牢性の向上を実現します。
カテゴリ別の参照
主な要件別の選択
関連カテゴリ
新製品
複雑さを抑えて高信頼性、高電力密度の設計を実現
高精度でシステムを保護
調整可能なスレッショルド、リアルタイムでシステム詳細情報を診断する内蔵機能により、過電圧、短絡、突入電流、逆極性などの故障に対して高精度の保護を実現します。
設計をシンプルかつコンパクトに
TI のコンパクトな eFuse は、複数の外部部品に代わって活用できるため、一貫した保護性能を実現し、設計期間の短縮と基板面積の節減に貢献します。
開発期間を短縮
グローバルな安全基準 (UL、IEC、VDE) に適合した eFuse を採用すると、テストと認証に要する時間を短縮し、より迅速に製品を市場投入できます。
最小限の面積で効率を最大化
低 RON の eFuse は、コンパクトなシステム設計で熱、電力損失、電圧降下を低減すると同時に、高い電力密度を実現します。
技術リソース
アプリケーション・ノート
Basics of eFuses (Rev. A)
eFuse の概要や、統合型のパワーパス保護機能で個別のソリューションにおけるサイズ、性能、信頼性に関する課題を解決する方法をご確認ください。
ビデオ・シリーズ
eFuse を使用する設計
電源保護のスマート化を実現するための eFuse の実装方法をご覧ください。このトレーニングでは、過電圧、短絡、突入、逆極性などの事象を防ぐ主な機能を紹介します。
技術記事
業界初の統合型 48V 統合ホット スワップ (eFuse) による AI デー タ センター向けの電源供給
TI の 48V ホットスワップ eFuse は、次世代 AI データセンターにおける効率へのニーズに対応して設計され、小型で信頼性の高いパワーパス保護を実現します。詳細をご覧ください。
設計と開発に役立つリソース
評価ボード
TPS1689 評価基板
TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16851 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16851 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
評価ボード
TPS1685 評価基板
TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16850 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16850 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
評価ボード
TPS2595 eFuse 評価基板
TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、負荷電流モニタ、スイッチングの各波形を監視できます。