ホットスワップ コントローラ

自信を持って電源投入:最も重要なシステムを守る、インテリジェントな電源保護機能と制御機能

カテゴリ別の参照

TI のホットスワップ コントローラを使用すると、突入電流、故障、予期しない中断からシステムを保護すると同時に、ボードのシームレスな挿抜を実現できます。TI のホットスワップ コントローラには、高精度の電流監視、高速応答時間、構成可能な保護機能という特長があり、堅牢な連続動作を可能にします。今日の高電力密度システム向けに設計されたホットスワップ コントローラは、エンジニアが必要とする性能と信頼性を提供すると同時に、将来的な電源アーキテクチャの課題に対応します。

特長別の選択

関連カテゴリ


eFuse (統合型ホットスワップ)

主なホット スワップ コントローラを表示

TI のホットスワップ コントローラの特長

checkmark

迅速かつ高精度のパワーパス保護機能と監視機能

スレッショルドやタイミングをユーザーが構成可能で、監視機能や診断機能も搭載しているため、さまざまな故障に対して迅速かつ高精度の保護を実現できます。

checkmark

大電力への対応

最新の高密度システムに対応して設計されたホットスワップ コントローラは、標準的な eFuse よりも大電流かつ大電力レベルに対応できるため、高密度、高性能システムに最適です。

checkmark

カスタマイズされた保護機能

システムの電力要件と故障要件に厳密に適合するよう、複数の外部 FET を使用してホットスワップ コントローラを構成することで、いずれのアプリケーションも制御することができます。

技術リソース

Analog Design Journal
Analog Design Journal
ホット スワップ コントローラを使用して 48V AI サーバーの保護に関する課題を解決
TI のホットスワップ コントローラを用いた 48V AI サーバーの保護に関する課題への対応方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Handling System Transients in Hot Swap Applications
堅牢なホットスワップ設計に適したアプリケーションレベルのソリューションをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
堅牢で信頼性の高い電力パス保護を実現 する電源スイッチの過渡保護設計
eFuse やホットスワップ ソリューションを用いたアクティブな回路保護が、どのように個別のフロントエンド保護回路に代わって採用され始めているかをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

ホットスワップ コントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
ホット・スワップ・デザイン・カリキュレータ・ツール

ホットスワップと eFuse を使用した回路設計には、複雑な設計式と計算が必要な場合があります。入力電圧範囲、電流、出力静電容量などのシステム要件を入力すると、カリキュレータが高信頼性の設計を行うための情報を提示してくるので、プロセスを簡素できます。さらにこのツールは、さまざまな回路シナリオのもとで設計マージンを分析するので、既存の設計の評価や、各種問題のトラブルシューティングにも利用できます。

カリキュレータの名前

サポート対象の部品

型番 説明

LM25066 デザイン・カリキュレータ

LM25066/66A/66I/66IA

PMBus と I/V/P/E (エネルギー) 監視機能搭載、2.9V (...)

評価ボード
PMBus 搭載 LM5066IEVM-626 評価基板

LM5066IEVM-626 評価基板 (EVM) は、PMBUS に準拠する SMBUS/I2C インターフェイスを搭載した LM5066I 高性能ホット スワップ コントローラを評価するための、完全に組み立てられたテスト実施済みの回路であり、バックプレーンのパワー バスに接続した複数のシステムの電気的動作条件の高精度測定、保護、および制御を実施できます。この評価基板には、外部テストやアプリケーション回路に簡単に接続できるヘッダー コネクタが含まれています。

評価ボード
LM5069 評価ボード

LM5069EVM-627 は、設計エンジニア向けにサージ電圧クランプ、逆電圧保護、逆電流保護の各機能を搭載して設計された、フル機能のホット スワップ コントローラの評価基板を提供します。この評価基板は、自動再起動機能を搭載した LM5069-2 を採用しています。LM5069EVM-627 ユーザー ガイドでは、基板の機能、機能のテストおよび評価方法、特定のアプリケーションに合わせてデフォルトの部品を調整する方法について説明しています。詳細については、『LM5069 電力制限機能付きの正の高電圧ホット スワップ / 突入電流コントローラ』 (SNVS452) (...)

LMI800
ホットスワップ コントローラ

PMBus™ 搭載、±400V/800V 絶縁型ホット スワップ コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 12

LM5066H
ホットスワップ コントローラ

I/V/P 監視機能と PMBus™ インターフェイス搭載、5.5V ~ 90V、高度なホットスワップ コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 3.301