電源保護スイッチとコントローラ

パワー パスの信頼性の高い保護とマルチプレクシング

カテゴリ別の参照

TI の入力電力保護製品ラインアップは、パワー パス保護に最適な統合 IC と外部 FET コントローラの包括的な選択肢を取り揃えています。eFuse とホットスワップ コントローラは、過電圧、短絡、突入電流の制御に対応するスケーラブルなソリューションを実現します。理想ダイオード コントローラと一部の eFuse は、逆電流や逆極性イベントから保護します。統合型パワー マルチプレクサと他の逆電流ブロック ソリューションを組み合わせ、切り替え事象が発生したときにパワー パスを保護します。TI は、エンタープライズ データ センター、車載 ADAS、産業用制御システム、PC とパーソナル エレクトロニクスのどの分野でも、お客様のパワー パスに適した保護ソリューションを提供しています。

関連カテゴリ


ロード スイッチ


ハイサイド スイッチおよびコントローラ


USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

開発中の設計に適したスイッチまたはコントローラを選定

パワー パス保護における TI 製品の特長

checkmark

電力密度の向上

低 Ron と小型パッケージ サイズにより、消費電力を最小限に抑えて高密度システムを実現できます。

checkmark

省スペース

コンパクトなパッケージで高い機能を統合しており、ボード サイズの小型化と設計のシンプル化に貢献します。

checkmark

スケーラブルなソリューション

内蔵 FET ソリューションと外付け FET ソリューションの幅広い選択肢により、システム内の各パワー パスを最適化することができます。

checkmark

包括的な保護機能

標準的な過熱保護と過電圧保護から、プログラマブルな監視と診断まで、幅広い機能を搭載しています。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of eFuses (Rev. A)
ディスクリート方式の課題や制約に対して、統合型 eFuse ソリューションが持つ利点を紹介します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
理想ダイオード コントローラの概要と、従来のショットキー ダイオードや P チャネル MOSFET ソリューションの一般的な制限をどのように克服するかを説明します。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
11 Ways to Protect Your Power Path(英語)
TI のすべての種類のパワー スイッチ、内蔵保護機能、その応用方法について説明します。
document-pdfAcrobat PDF

電源保護スイッチとコントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩に伴い、エンタープライズ サーバーは大量のデータとストレージを同時に処理するため、消費電力が増加してきました。各サーバー マザーボードの定常状態の電力定格は、一般的なサーバーの 1kW ~ 2kW に対して、5kW ~ 6kW に上昇しました。ただし、フォーム ファクタは従来と同じサイズにとどまっており、電力密度の向上が原因で、システム設計の課題が発生します。AI サーバーの負荷の変動、スルーレート、過渡的な負荷の発生頻度は、一般的なサーバーに比べて 3 ~ 4 倍増加してきました。これらの要件を考慮し、このリファレンス デザインは (...)

リファレンス・デザイン
ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
このバッテリ直結型車載プロセッサ電源のリファレンス デザインは、一般的な先進運転支援システム (ADAS) や、TDA4x-Q1 や AM6x-Q1 などのインフォテインメント プロセッサに電力を供給するための汎用保護機能付き電源ツリーを実現します。前述のプロセッサは、センサ フュージョン システム、カメラ モジュール、ドメイン コントローラで動作します。詳細なガイダンスが、保護機能搭載電源システムの設計を手助けします。ダブル データ レート (DDR) (...)
リファレンス・デザイン
バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン

TIDA-01638 リファレンス デザインは、冗長型電源を採用したパワー マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。

TPS1689

9V ~ 80V、3.5mΩ、20A スタッカブル eFuse (PMBus® デジタル テレメトリ対応)

概算価格 (USD) 1ku | 3.9

LM5066H

I/V/P 監視機能と PMBus™ インターフェイス搭載、5.5V ~ 90V、高度なホットスワップ コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 2.87

TPS1686

高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、16mΩ、10A eFuse

概算価格 (USD) 1ku | 1.6