Si 電力段

電力密度の最大化、効率の最適化、設計の効率化を実現

カテゴリ別の参照

TI の高度な電力段デバイスを活用することで、ソリューション サイズの最小化、電力密度の最大化、効率の最適化、およびシステム保護の強化を実現できます。高精度の遠隔測定機能を搭載した TI のスマート電力段と TI のスケーラブルなマルチフェーズ コントローラを組み合わせれば、効率的なマルチフェーズ DC/DC システム ソリューションを実現することができます。これらを組み合わせることで、冗長部品の排除、スイッチング損失の低減、およびシステム全体の信頼性の向上を、コンパクトなフットプリントで実現することができます。

種類別に選択


放熱最適化済みのフットプリントを採用した電力段


放熱最適化済みのフットプリントを採用したスマート電力段


業界で一般的なフットプリントのスマート電力段

主な電力段製品を選択

TI の MOSFET 電力段がシステム効率の向上 & 設計の簡素化に貢献

checkmark

高効率

PowerStack™ パッケージング技術は、寄生成分を極力排除し、スイッチング損失を低減すると同時に、大型のグランド リードフレームを通じて優れた放熱性能を実現しています。

checkmark

強化された診断フィードバック

サイクルごとに高精度な温度補正を実行する双方向電流センシングを採用すると、システムの監視能力と温度を改善できます。また、障害監視機能は、システムの信頼性向上に貢献します。

checkmark

高集積

MOSFET、ドライバ、電流センシング機能を内蔵しているため、複数の受動部品の排除に役立つ包括的な切り替え機能を実現し、ソリューション サイズの小型化やプリント基板レイアウトの簡素化を進めることができます。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
同期整流 降圧コンバータは、低電圧、大電流のアプリケーションで広く使用されているトポロジです。電力損失が小さく高効率の同期整流 降圧コンバータは、将来に対応する高度なマイクロプロセッサに大きな需要があります。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
マルチフェーズ降圧レギュレータのご紹介
このビデオでは、マルチフェーズ降圧レギュレータの概要、最適なアプリケーションの識別、この種の回路の実装に伴ういくつかの課題について説明します。
ビデオ
ビデオ
PowerStack™ パッケージング技術の概要
TI のスマート電力段の構造に関する理解を深め、パッケージングを通じて回路の性能をどのように高めているのか確認することができます。

Si 電力段 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
PMBus インターフェイス搭載、D-CAP+™ 降圧コントローラ向け、デュアルチャネル (6+2/5+3) の評価基板

TPS53681EVM 評価基板を使用すると、低電圧、大電流、降圧のポイント オブ ロード (PoL) アプリケーションで、CSD95490 スマート電力段と組み合わせて使用する場合の TPS53681 コントローラの動作特性を評価できます。この場合、付属の PMBus インターフェイスを使用して、構成、制御、機能の監視を実施することになります。

このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用し、PMBus インターフェイスと Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェア経由のプログラミング (設定) と監視に対応しています。

評価ボード
TPSM831D31、8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus のパワー モジュール評価基板
TPSM831D31 評価基板 (EVM) は、最大 120A 出力 B で最大 40A の電流に対応する TPSM831D31 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 8V ~ 14V です。出力電圧範囲は 0.25V ~ 1.52V です。この評価基板を使用すると、TPSM831D31 の動作を簡単に評価できます。
評価ボード
デュアル チャネル(12+0、11+1、または10+2フェーズ)、D-CAP+降圧、PMBusインターフェース付きDC-DCアナログ EVM

TPS536C7EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS536C7 コントローラを評価できます。

このコントローラは、PMBus インターフェイスを搭載した、デュアルチャネル (12+0、11+1、または 10+2 相) 対応の D-CAP+™ 同期整流降圧ドライバレス制御回路です。このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用して動作します。このコントローラを使用すると、PMBus インターフェイス経由でプログラミング (設定) と監視を実行できます。

この評価基板は、同期整流降圧 NexFET™ 90A スマート電力段デバイスである CSD95410 (...)