リセット、およびウォッチドッグ IC

MCU、MPU、FPGA、SoC 向けのリセット / ウォッチドッグ IC

parametric-filter製品をすべて表示
TI のリセット IC とウォッチドッグ IC で構成された包括的な製品ラインアップは、マイコン (MCU)、マイクロプロセッサ (MPU)、フィールドプログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、システムオンチップ (SoC) の信頼性と安全性を維持します。これらのデバイスは、電源電圧とシステム状態を監視し、プロセッサが常に既知の状態で起動または回復するようにします。障害時にリセット信号を生成し、ウォッチドッグ タイマを提供することで、リセット IC とウォッチドッグ IC は、予期しない障害の防止、重要な回路の保護、幅広いアプリケーションで信頼性の高いシステム性能の維持に役立ちます。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

シングル チャネル

単一の電圧レールを監視し、低電圧または過電圧を検出します。

マルチチャネル

高精度で複数の電圧レールを監視します。

ウォッチドッグ タイマ

マイコンの停止や動作中断を防止し、低電圧の条件が発生していないか継続的に電源電圧を監視します。

TI 機能安全準拠

複数の重要なレールを監視し、機能安全の要件に準拠します。

プッシュ ボタン リセット IC

ユーザーによるボタンの押下を監視し、ユーザーがボタンを押してから一定時間が経過するとリセットします。

主なリセット IC およびウォッチドッグ IC

TPS7H3134-SP

耐放射線特性、ウォッチドッグとオープン ドレイン出力搭載、4 チャネル、スーパーバイザ

TPS7H3124-SP

耐放射線特性、ウォッチドッグとオープン ドレイン出力搭載、2 チャネル、ウィンドウ スーパーバイザ

TPS7H3034-SP

耐放射線特性、ウォッチドッグとプッシュプル出力搭載、4 チャネル、スーパーバイザ

TPS7H3024-SP

耐放射線特性、QMLV、3V ~ 14V、ウォッチドッグ タイマ搭載 4 チャネル スーパーバイザ

電源のトレンド

高精度

TI の高精度スーパーバイザとリセット IC は、重要なグリッド インフラ、モーター ドライブ、産業用オートメーション システムで、電源内のレギュレーションを改善し、より安全性の高い動作を実現します。

ビデオ・シリーズ
Voltage supervisors 101 (電圧スーパーバイザの入門編)
このトレーニング シリーズは、スーパーバイザの概要や、サブシステムにスーパーバイザを導入したときに実現できる主な仕様や特長の詳細など、多様なトピックについて説明しています。
ホワイト・ペーパー
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
機能安全設計の効率化に必要なリソースをご提供するうえで、集積回路 (IC) の設計に対する TI のアプローチがどのように役立っているのか、このホワイト ペーパーが説明します。
PDF
技術記事
What is a watchdog timer and why is it important?
 ウォッチドッグ タイマは、特定の時間枠内にプロセッサから周期的なパルス信号を受信しなかった場合、RESET 出力をアサートするデバイスです。ウォッチドッグ タイマが重要な理由をご確認ください。
PDF | HTML
高精度 に関する主な製品
TPS3703-Q1 アクティブ リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ
TPS3704-Q1 アクティブ 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
TPS3435 アクティブ ナノ静止電流、高精度タイムアウト ウォッチドッグ タイマ

低静止電流 (IQ)

電圧スーパーバイザとリセット IC で構成された TI の幅広い製品ラインアップは、システム性能を犠牲にせずに超低静止電流 (IQ) を実現します。TI の低静止電流 (IQ) スーパーバイザは、電圧と電源レールを継続的に監視すると同時に、低スタンバイ電力で動作します。この結果、バッテリ動作時間の延長、動的応答時間の迅速化、小型フォーム ファクタを実現すると同時に、超低静止消費電力を維持できます。

低静止電流 (IQ) に関する主な製品
TPS3899 アクティブ プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ
TLV841 アクティブ ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー スーパーバイザ
TLV803E アクティブ アクティブ ロー、オープン ドレイン出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics
この e-book は、電圧スーパーバイザとそのアプリケーションの概要を詳細に説明します。一部の電圧スーパーバイザに搭載されている機能であるウォッチドッグ タイマの詳細をご確認ください。 
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
電圧スーパーバイザが必要な理由と、さまざまな利点をご確認ください。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
電圧スーパーバイザに関する疑問をお持ちですか?電圧監視装置およびリセット IC、電圧検出器、ウォッチドッグ タイマ、および関連する監視デバイスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

ファクトリ オートメーション / 制御
ウォッチドッグ タイマを内蔵したフレキシブルな電源電圧スーパーバイザを追加すると、ファクトリ オートメーションでシステムの信頼性を確保可能
ADAS
TI の高精度マルチチャネル電圧スーパーバイザは、ADAS アプリケーションの機能安全実現に貢献
モータ ドライブ
入力電圧範囲 (VIN) の広いマルチチャネル スーパーバイザを採用すると、信頼性の高いモーター ドライブを設計可能
エネルギー ストレージ システム
電圧スーパーバイザとウォッチドッグ タイマは、エネルギー ストレージ システムの設計の最適化に貢献
ハイブリッド、電動、パワートレイン システム
フレキシブルで高精度の電圧スーパーバイザを採用すると、EV (電気自動車) のシステム安定性強化と、機能安全要件への準拠が可能
ボディ エレクトロニクスおよびライティング
小型で入力電圧 (VIN) 範囲の広いスーパーバイザを採用すると、ボディ コントロール モジュールの電力効率が向上

ウォッチドッグ タイマを内蔵したフレキシブルな電源電圧スーパーバイザを追加すると、ファクトリ オートメーションでシステムの信頼性を確保可能

プログラマブル ロジック コントローラのフィールド トランスミッタや産業用 PC を設計する場合、電圧や電力をレギュレーション仕様の範囲内に維持し、システムの安全性を確保するために、マイコンの電源レールに電圧監視機能を実装する必要があります。

利点:

  • 高電圧レールに適した、プログラマブル (設定可能) なセンス遅延とリセット遅延
  • システムを強制的にリセットするための手動リセット機能
  • VDD ピンと SENSE ピンを分離すると、高信頼性システムに冗長性を追加可能
  • 最大で SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 3 と SIL 4 に対応できる機能安全定格

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010049 – IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン
  • TIDEP0020 – AM437x 用ディスクリート電源のリファレンス デザイン
  • TIDEP0050 – EnDat 2.2 システムのリファレンス デザイン
製品
  • TPS37 – 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3704 – 高精度、コンパクト フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3435 – ナノ静止電流、高精度タイムアウト ウォッチドッグ タイマ

TI の高精度マルチチャネル電圧スーパーバイザは、ADAS アプリケーションの機能安全実現に貢献

統合型 ADAS でプロセッサとマイコン (MCU) の電源レールを監視すると、通常とは異なる電圧出力状況に起因するブラウンアウトを防止できます。TI の低消費電力スーパーバイザ製品ラインアップは、過電圧または低電圧の事象が発生したときにマイコンにアラートを送信し、システムの安全性確保を支援します。

利点:

  • マルチチャネル監視を実施すると、複雑な設計でも高精度の電力制御が可能
  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ検出機能
  • ウォッチドッグ機能は処理のグリッチを防止し、デバイスの連続的な機能の確保を支援
  • 最大で ASIL D の機能安全要件に対応

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-050008 – 電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-00530 – 低消費電力 TDA3x ベース システム向け車載電源のリファレンス デザイン
製品
  • TPS3704-Q1 – 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS38700-Q1 – 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC
  • TPS389006-Q1 – 車載対応、マルチチャネル、過電圧 / 低電圧 I²C プログラマブル電圧スーパーバイザとモニタ

入力電圧範囲 (VIN) の広いマルチチャネル スーパーバイザを採用すると、信頼性の高いモーター ドライブを設計可能

モーター ドライブで必要なのは、電源の適切なレギュレーションと、精密な位置制御とトルク制御を実現するための高精度センシングです。TI の小電流の電圧スーパーバイザを採用すると、消費電力を抑え、コア電圧レールの監視と信頼性の高い動作を実現できます。

利点: 

  • TPS37 と TPS38 では最大 65V の VIN オプションが利用可能
  • マルチチャネルの監視が可能
  • 高電圧レールに適した、調整可能と固定それぞれのセンス入力
  • 時間遅延がプログラマブルで、シーケンシングのフレキシビリティを確保

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP0020 – AM437x 用ディスクリート電源のリファレンス デザイン
  • TIDM-SERVODRIVE – 産業用サーボ ドライブと AC インバータ ドライブのリファレンス デザイン
製品
  • TPS37 – 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3704 – 高精度、コンパクト フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3899 – プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ

電圧スーパーバイザとウォッチドッグ タイマは、エネルギー ストレージ システムの設計の最適化に貢献

エネルギー ストレージ システムでは、電源レールを監視し、必要に応じてリセット信号をアサート (発行) するために、電圧スーパーバイザが必須です。TI の各種電圧スーパーバイザには、低静止電流 (IQ)、高精度、優れたプログラマビリティ (設定能力) という特長があります。

利点:

  • ウォッチドッグ タイマを採用すると、マイコンの誤動作が発生したときのシステムの信頼性が向上
  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ電圧監視機能
  • 最大 4 チャネルに対応し、超低静止電流 (IQ) を維持できるため、消費電力が最小化

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01214 – 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
  • TIDA-010041 – コンパレータまたは電源シーケンス IC として使用するナノパワー、ワイド VIN(最大 12V)スーパーバイザのリファレンス デザイン
  • TIDA-010052 – モータ ドライブ用リファレンス デザインの安全電源
製品
  • TPS3704 – 高精度、コンパクト フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3435 – ナノ静止電流、高精度タイムアウト ウォッチドッグ タイマ
  • TPS3899 – プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ

フレキシブルで高精度の電圧スーパーバイザを採用すると、EV (電気自動車) のシステム安定性強化と、機能安全要件への準拠が可能

機能安全が非常に重要な高信頼性の車載システムで、システムの状態を監視するには、電圧スーパーバイザが不可欠です。TI の各種電圧スーパーバイザには、低静止電流 (IQ)、高精度、高いプログラマビリティ (設定能力) という特長があります。

利点:

  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ電圧監視機能
  • 最大 4 チャネルに対応し、超低静止電流 (IQ) を維持できるため、消費電力が最小化
  • リセット遅延時間がプログラマブル (設定可能) で、ウィンドウ ウォッチドッグのタイミング オプションが利用できるため、カスタマイズが可能
  • 最大で ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) D の機能安全要件に対応

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01168 – 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-020014 – 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション インバータ出力段のリファレンス デザイン
  • PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン
製品
  • TPS3850-Q1 – ウィンドウ ウォッチドッグ タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載向け OV / UV 監視向けウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS3704-Q1 – 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS37-Q1 – 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ

小型で入力電圧 (VIN) 範囲の広いスーパーバイザを採用すると、ボディ コントロール モジュールの電力効率が向上

ボディ コントロール モジュールと車載ゲートウェイでリセット IC を活用すると、電力効率を確保し、通常とは異なる電圧出力状況を早期に検出することができます。TI の各種スーパーバイザ製品は、業界最速クラスの検出速度を達成しており、開発中システムのニーズに対応するのに役立ちます。

 

利点:

  • TPS37-Q1 では最大 65V の VIN オプションが利用可能
  • 過電圧と低電圧の監視を必要とするシステムに適した、ウィンドウ電圧監視機能
  • リセットと検出の遅延タイミングがプログラマブル (設定可能) で、構成しやすさが向上
  • VDD ピンとセンス ピンを分離している製品では、(センス ピンを使用して開発者が監視対象の電圧を設定) VDD より高いまたは低い電圧の監視が可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01168 – 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-00699 – フロント エンド電源、リファレンス デザイン、コールド クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付
製品
  • TPS37-Q1 – 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ
  • TPS389006-Q1 – 車載対応、マルチチャネル、過電圧 / 低電圧 I²C プログラマブル電圧スーパーバイザとモニタ
  • TPS3704-Q1 – 車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ

設計と開発に役立つリソース

カリキュレータ
TPS38900x スレッショルド電圧ツール
マルチチャネル スレッショルド電圧、PEC、テレメトリ、タイム スタンプ ツールをダウンロードします。
評価ボード
TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板

TPS389006Q1評価モジュール(EVM)は、I2Cプログラマビリティを備えた統合型過電圧および不足電圧スーパバイザである6チャンネルTPS389006-Q1を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。

TPS389006Q1EVM (...)

評価ボード
TPS36 ナノ静止電流、高精度スーパーバイザの評価基板

TPS36Q1EVM は、TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 の各電圧スーパーバイザ向けの評価基板 (EVM) です。この車載グレード製品ファミリは、低電圧スーパーバイザとウォッチドッグ機能をサポートしています。特定の機能については、各製品のデータシートをご覧ください。

TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 には、複数のピン配置オプションがあります。TPS36Q1EVM (...)

リセット、およびウォッチドッグ IC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。