電流リファレンスとソース

高精度の電流ソース (供給) とシンク (吸い込み)

当社の現在の参照製品は、高精度の電流シンク (吸い込み) または電流ソース (供給) に対応できる柔軟性を持ち、4 ~ 20mAの定電流ソース (供給) アプリケーションに対応するオプションも備えています。幅広い電圧範囲への対応、高精度、低い温度係数などの機能により、バイアスネットワーク、サージ保護、低消費電力リファレンス、ランプ生成、温度センシングなどに柔軟に対応するソリューションを実現します。