車載ミリ波レーダー センサ
動的な動作条件を分析するための車載用高精度レーダー センサ
TI の車載ミリ波レーダー センサを選ぶ理由
高精度
分解能精度 5cm 未満、距離検出最大数百メートル、速度最大 300km/h。
多用途インテリジェンス
適合型 AI 分類アルゴリズムは、固有の物体や環境を高精度で検出し、乗客の安全性を向上させます。
小型の設計
クラス最高の DSP とマイコンを車載向けパッケージに統合した CMOS シングルチップ センサ。
TI の製品ラインアップ
車載ミリ波レーダー センサ アプリケーション
車載ミリ波レーダー センサ技術
車載ミリ波レーダー センサの設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。
レーダー ツールボックスと当社のソフトウェア開発キット (SDK) を使用したセンサ開発に必要なものがすべてそろっています。統合ソフトウェア プラットフォーム、すぐに使用できるデモ、ソース コード付きサンプル プロジェクト、アンテナ設計、ハードウェア ガイド、デスクトップ ツール、性能評価実験を利用できます。
推奨事項とベスト プラクティスを掲載した TI のチェックリストとガイドを使用すると、無線周波数 (RF) ハードウェア設計を最適化できます。既存の設計を迅速に検索してそのままコピーしたり、独自ハードウェア設計に役立つ情報やリファレンスを見つけたりすることができます。製造や、関連するトレードオフに関する理解を深めたり、TI のサポート リソースを確認したりすることができます。
CCStudio 開発エコシステムは、統合された生成 AI を備えた高品質で無償の開発ツール群からなる統合スイートであり、組込み開発を加速します。TI の豊富なリソースライブラリとともに提供される、シンプルな言語や業界標準のエージェントおよびモデルを使用することで、専門知識のレベルに関係なくアプリケーションをより迅速に開発でき、同時に TI に期待される信頼性と性能基準を維持できます。
包括的な学習パスを通じて、TI のミリ波レーダー技術を詳しく学ぶことができます。Radar Academy を通じて体系的なトレーニング モジュールを利用し、ホワイト ペーパーで技術の基礎を学び、実践的なデモ動画を視聴できます。
お客様が量産までの開発工程を迅速化できるよう、TI は他社と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、関連するサービスを提供しています。この検索ツールをダウンロードすると、TI のパートナー リストを参照し、お客様のニーズに適した企業を見つけることができます。
車載向け TI ミリ波レーダー センサを専門とするパートナー
新製品
LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 24.99