産業用ミリ波レーダー センサ
高集積の各種レーダー センサは、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各市場で高精度のセンシングに貢献
TI の産業用ミリ波レーダー センサを選ぶ理由
小型のフォーム ファクタでインテリジェントなセンシング
オンチップ処理機能を内蔵し、アンテナ統合型パッケージ (AoP) を採用した低消費電力のスマート センサ。
高分解能の知覚センシング
エッジで適合型 AI を活用し、密集した物体を分離して、誤検知のトリガを低減します。
次世代の産業用アプリケーション
空き周波数帯を使用し、工場、家庭、都市のいっそうのスマート化を実現します。
TI の製品ラインアップ
産業用ミリ波レーダー センサの設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。
レーダー ツールボックスと当社のソフトウェア開発キット (SDK) を使用したセンサ開発に必要なものがすべてそろっています。統合ソフトウェア プラットフォーム、すぐに使用できるデモ、ソース コード付きサンプル プロジェクト、アンテナ設計、ハードウェア ガイド、デスクトップ ツール、性能評価実験を利用できます。
推奨事項とベスト プラクティスを掲載した TI のチェックリストとガイドを使用すると、無線周波数 (RF) ハードウェア設計を最適化できます。既存の設計を迅速に検索してそのままコピーしたり、独自ハードウェア設計に役立つ情報やリファレンスを見つけたりすることができます。製造や、関連するトレードオフに関する理解を深めたり、TI のサポート リソースを確認したりすることができます。
CCStudio 開発エコシステムは、統合された生成 AI を備えた高品質で無償の開発ツール群からなる統合スイートであり、組込み開発を加速します。TI の豊富なリソースライブラリとともに提供される、シンプルな言語や業界標準のエージェントおよびモデルを使用することで、専門知識のレベルに関係なくアプリケーションをより迅速に開発でき、同時に TI に期待される信頼性と性能基準を維持できます。
包括的な学習パスを通じて、TI のミリ波レーダー技術を詳しく学ぶことができます。Radar Academy を通じて体系的なトレーニング モジュールを利用し、ホワイト ペーパーで技術の基礎を学び、実践的なデモ動画を視聴できます。
お客様が量産までの開発工程を迅速化できるよう、TI は他社と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、関連するサービスを提供しています。この検索ツールをダウンロードすると、TI のパートナー リストを参照し、お客様のニーズに適した企業を見つけることができます。
TI のミリ波レーダー センサを専門とするパートナー企業
TI のミリ波レーダーによる新興市場への対応
Framery
オフィスにおける従業員の快適性を向上させるため、Framery の革新的なスマート ポッド設計は TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーを採用しています。IWR6843AOP レーダー センサは、誤作動を低減した高精度の占有検出機能を実現します。このレーダー テクノロジーは、ポッドへの人の出入りを検出し、それに応じてポッド内の照明と換気を自動的に調整することで、エネルギー効率を向上させます。さらに、高精度の占有検出機能により、ポッドが空いているか、使用中か、会議が間もなく始まるかを示す適応型の上部照明が実現するため、業務がよりスムーズになります。
QUMEA
QUMEA の RADIQ-1 センサは、TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、医療施設における人の存在、バイタルサイン、転倒イベントを非接触でモニタできます。この超高精度のレーダー センサ IWR6843AOP は室内の高精度モーション ポイントを検出し、このデータを使用して人の位置、姿勢、状態をリアルタイムで理解することで、ほぼエラーのないアラートを実現します。高精度な検出によって転倒を 74%、治療の労力を 20% 削減し、効果的な予防と測定可能な治療の成功を実現できます。また、レーダー テクノロジーはビジョンベースのシステムと異なり、対象となる人に関して何らかの結論を可能にする情報がデータに含まれないため、絶対的なプライバシーを実現できます。
Inxpect
Inxpect の SBV-01 センサは TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、産業用オートメーションとロボット システムの安全性を向上させます。IWR6843 は、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、SIL-2 認証取得済みのミリ波レーダー センサです。危険な領域にいるオペレータをこのセンサによって検出することで、その領域から人がいなくなるまで機械の動作を停止できます。レーダー テクノロジーは高い精度を持つため、ほこり、ごみ、煙、ほこりなどの誤検出が少なくなるほか、人の呼吸のようなごくわずかの動きでも測定できます。さらに、レーダーは複数の物体を同時に測定できるため、複雑な環境での安全性と生産性を向上させることができます。
Axis Communications
Axis Communications の AXIS Q1656-DLE レーダー-ビデオ フュージョン カメラは、TI のミリ波レーダー センサ テクノロジーにより、長距離の状況でも高レベルの検出と可視化を監視システムに提供します。超高精度の IWR6843 レーダー センサによって人検出が向上し、影、光線、雨滴、昆虫などによる誤検出が少なくなります。このレーダー センサでは検出された移動物体の位置、速度、方向などの重要な情報が提供されるため、インテリジェンスを強化できます。さらに、レーダーは暗闇の中でも「見る」ことができるため、レーダー テクノロジーはエネルギーの節減にも役立ちます。