近接センサ

タイム オブ フライト (ToF) ベースの近接 / 距離センシングに、TI の高速な高分解能 AFE を使用すると、周囲の状況の把握が可能になります

TI の近接センシング製品、ツール、開発キットは、ファクトリ オートメーション、ビル オートメーション、家電製品などに対応する次世代の光学センシング システムを実現します。長距離の測距、物体検出、または障害物回避のアプリケーションで TI の ToF チップセットを使用し、TI の各種デバイスと組み合わせると、開発中の設計でさまざまな要素を包括的にカスタマイズできます。

TI の近接センサと距離センサの特長

checkmark

システム設計のフレキシビリティ

さまざまな形状、サイズ、色、材質、反射率の物体を、近距離と遠距離とを問わず、広角 / 狭角の視野角 (FOV) で検出します

checkmark

高精度の距離測定

3cm ~ 15m の範囲で、3mm の分解能による高精度な物体検出が可能です

checkmark

ターゲットのローカリゼーション

最大 3 個のセンシング ゾーンを使用して、物体の距離と向きを判定することができます

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ (TIPL):タイム オブ フライト (ToF) トレーニングシリーズ
産業用とコンシューマの各アプリケーションに容易に実装できる、TI の ToF と近接の各センシング テクノロジーやツールをご確認ください。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
この資料では、ToF (タイム オブ フライト) 近接システムの詳細な機能について説明し、標準的な ToF システムに関係するトレードオフについて取り扱うほか、設計フローをステップごとに示します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
適切な近接センサ技術を選択する方法
TI のインフォグラフィックをご覧になると、光学的な ToF など、TI が提供している各近接センシング テクノロジーの長所と短所を簡単に理解できます。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

シミュレーション・ツール
OPT3101 システム推定ツール

OPT3101 システム推定ツールは、タイム オブ フライト (ToF) ベースの長距離近接センサと距離センサ向けアナログ フロント エンド (AFE) である OPT3101 の性能を分析します。このツールは、OPT3101 がさまざまな条件下で設計要件を満たしているかどうかを判定します。

ソフトウェア開発キット (SDK)
OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK)

OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK) は、ToF (タイム オブ フライト) をベースとし、長距離に対応する近接 / 距離センサ向け AFE (アナログ フロント エンド) である OPT3101 を使用して、システムの制御とキャリブレーションを行う関数で構成された C++ ライブラリを収録しています。

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
OPT3101 構成ツール

ToF (タイム オブ フライト) 用途の AFE (アナログ フロント エンド) である OPT3101 向けのコンフィギュレータ ツールは、ToF をベースとし、長距離に対応する近接 / 距離センサ AFE である OPT3101 の構成をカスタマイズするためのオフライン GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) です。OPT3101CONFIG-SW は高度な抽象化を実現するほか、OPT3101 の初期化と構成を行う C++ のコードを生成します。このツールは、OPT3101 ソフトウェア開発キット (OPT3101-SDK) に対応するヘッダー ファイルを生成します。