超音波センサ AFE
流量、液面、近接性、位置、画像処理、距離の測定に適した各種超音波センシング ソリューションを活用して、開発中のシステムを強化
カテゴリ別の参照
超音波は、人間の可聴範囲を上回る周波数 (>20kHz 超) の振動のことであり、空気または液体の媒体を通過することができます。タイム オブ フライトやドップラーなどの手法を使用し、物理的に接触することなく、流れの測定、物体の検出、濃度分析、距離測定を実行することができます。超音波センサは、形状、透明性、色を問わず、さまざまな材質を検出できます。
種類別に表示
頻度
デバイス タイプ
特長
設計と開発に役立つリソース
自動車用の超音波式液面 / 品質測定に関するリファレンス デザイン
TI リファレンス デザイン TIDA-00322 は、液面レベルの測定と液体の識別を行う車載用測定システムです。このデザインはデュアル チャネル TDC1000-Q1 超音波 AFE とリアルタイムマイコン C2000 をベースにしています。このリファレンス デザインは、産業用および民生用アプリケーション向けに TDC1000 と組み合わせて使用することもできます。このソリューションは、逆バッテリ保護機能を備え、4.5 ~ 40V のシステム電圧に対応しています。
試作開発および信号アクセス性の観点から、TI は車載設計向けのハードウェア評価プラットフォームとして (...)
超音波近接センシング モジュール (PSM) のリファレンス デザイン
車載、パーキング アシスト システムまたはブラインド スポット検出システム向け超音波センサ インターフェイス IC
TIDA-00151 リファレンス デザインは、車載超音波センサ向けのシステム オン チップ (SOC) センサ インターフェイス IC である PGA450-Q1 を搭載しています。この設計では、トランスデューサのエコー信号、およびトランスデューサと物体の間の距離計算に関連する、すべてのシグナル コンディショニングと処理を実施します。マイコンとプログラムのメモリを使用すると、特定の最終アプリケーションに合わせた完全な構成が可能になります。
アプリケーションの例として、超音波パーキング アシスト、自動駐車、ブラインド スポット検出、施設係員による駐車を挙げることができます。
(...)
当社の超音波センサを選ぶ理由
開発中の設計に最適な製品を検索
TI の各種超音波ソリューションは、液面検出、トランク開閉、欠陥検出、室内占有検出などの幅広いアプリケーションに使用できます。
品質と性能
TI の構成可能な超音波センサ AFE は、デジタル信号プロセッサと診断機能を内蔵しており、開発中システムの要件に対応できます。
サポート
評価基板、ソフトウェア、アプリケーション ノートとアプリケーション ブリーフ、リファレンス デザイン、トレーニング、TI E2E™ オンライン フォーラムなどのリソースは、開発中の製品に超音波センサを搭載するのに役立ちます。