アナログ温度センサ

温度範囲全体で、高精度、直線性、信頼性を確保

カテゴリ別の参照

TI の多様なアナログ温度センサ製品ラインアップは、温度に対して線形性の高い出力電圧を返すほか、多様な定格に対応するさまざまな認証取得済みデバイスを取り揃え、厳格な設計要件を満たしているため、設計の最適化に役立ちます。これらの低消費電力デバイスはコストも低減しており、自己発熱が最小のため、最も精密な場合で ±0.13℃ の精度を実現できます。また、アナログ温度センサ IC では、補償回路、参照テーブル、キャリブレーションがいずれも不要であり、この製品ラインアップは NTC サーミスタ センサより使いやすくなっています。

パラメータ仕様別の選択


精度


センサのゲイン


パッケージ オプション


定格

主なアナログ温度センサ

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
エンジニアのための 温度センシング設計ガイド
40 年以上にわたってお客様の温度設計を最適化するお手伝いをしてきた経験に基づき、当社はセンサの配置や配線上の検討事項に関わるアプリケーション固有の六つの課題に対処するために、包括的な e-Book を制作しました。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
モーター制御向けに電力段を設計する場合、効率に関して特別な検討を行うと、システム全体のコストを引き下げることができます。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 温度センサで専門知識を蓄積
デジタル温度センサ、アナログ温度センサ、温度スイッチ、リニア サーミスタに関する当社の動画シリーズをご覧ください。温度センサの誤差と再現性、感度とゲイン、推奨動作点について解説しています。
LM50HV-Q1
アナログ温度センサ

車載 (グレード 0)、3V ~ 36V、±2°C アナログ出力温度センサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.666

LM50HV
アナログ温度センサ

3V ~ 36V、±2°C、アナログ出力温度センサ、最大 150°C の動作温度範囲

概算価格 (USD) 1ku | 0.555