デジタル温度センサ

小型で使いやすい高精度デジタル温度センサの採用で、設計を簡素化

カテゴリ別の参照

デジタル温度センサ IC で構成された当社の幅広い製品ラインアップは、最も精密な場合で ±0.08℃ の超高精度、低消費電力、使いやすさを実現しており、さまざまな設計ニーズに対応します。TI のパッケージのフットプリントは小規模であり、多様な温度センシング アプリケーションで複雑さの低減とコスト削減に役立ちます。TI の各種デジタル温度センサは幅広いインターフェイス オプションを選択肢として取り揃えており、開発中の設計にシームレスに統合できます。

主な仕様別に温度センサを検索


精度


デバイス タイプ


パッケージ


インターフェイス

主なデジタル温度センサ

デジタル温度センシング製品ラインアップ

checkmark

ローカル デジタル温度センサ

各種デジタル出力温度センサは、幅広いアプリケーションに対応する小型フットプリント、高精度、低消費電力、使いやすさを実現するほか、多様なインターフェイス オプションも利用できます。

checkmark

リモート ダイオード温度センサ

各種リモート温度センサは、ダイオードやトランジスタなどの外部 PN 接合の温度を測定する方法で、FPGA の温度を直接測定します。

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
エンジニアのための 温度センシング設計ガイド
40 年以上にわたってお客様の温度設計を最適化するお手伝いをしてきた経験に基づき、TI はセンサ固有の配置や配線上の検討事項に関わるアプリケーション固有の 6 つの課題に対処するために、包括的な e-Book (PDF) を制作しました。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
ASC Studio (アナログ シグナル チェーン Studio) をご覧ください。このソフトウェアは SysConfig を活用し、事前構成済みボードを上回る水準を実現します。ASC Studio を使用すると、TI のサポート対象センサとの接続を迅速にセットアップできます。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 温度センサで専門知識を蓄積
デジタル / アナログ温度センサ、温度スイッチ、リニア サーミスタに関する TI のビデオ シリーズをご覧ください。温度センサの誤差と再現性、感度とゲイン、推奨の動作ポイントを取り扱います。
TMP9R01-SP

放射線耐性保証 (RHA)、高精度リモートとローカル温度センサ

TMP4719-Q1

車載、N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル温度センサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.467

TMP4719

N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル 1.2V ロジック互換温度センサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.344

TMP411D-Q1

車載、N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.37

TMP461-EP

ピンプログラム可能なアドレスを備えた、強化された製品の高精度リモート・ローカル温度センサ

概算価格 (USD) 1ku | 13.25