絶縁型温度センサ

高電圧の温度監視が容易に

絶縁型温度センサは絶縁バリアを内蔵しており、高電圧デバイスとの物理的な直接接続が可能になる (信号の伝達と電気的絶縁を両立) と同時に、より高速で、より高精度の温度監視に貢献します。絶縁型電源や追加の絶縁デバイスは不要です。シンプルに、低電圧マイコン (MCU) または A/D コンバータ (ADC) に直接接続します。 

高電圧アプリケーションにおける当社の絶縁型温度センサの利点

checkmark

高速な熱応答時間と高精度

高電圧ターゲットに金属を直接接触させると、高速、高精度、高信頼性の熱応答を実現できます。キャリブレーションや、熱伝導性のグリスまたはシートは不要です。

checkmark

コスト効率の優れた統合型絶縁素子

広い温度範囲にわたって信頼性の高い絶縁を確保できます。電力やデータの伝送と、電気的絶縁の各機能を単一の表面実装デバイスに統合し、部品表を最適化することができます。

checkmark

シンプルさと使いやすさ

高電圧対象と低電圧プレーン上のマイコン / ADC を直接接続できるため、設計を簡素化し、部品点数を削減できます。

ISOTMP35R
絶縁型温度センサ

アナログ出力を備えた、±2.0°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ

概算価格 (USD) 1ku | 1.235

ISOTMP35R-Q1
絶縁型温度センサ

車載、アナログ出力を備えた、±2.5°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ

概算価格 (USD) 1ku | 1.606