温度スイッチ

ALERT (アラート機能) のスレッショルドが構成可能で、自律的な温度保護の実現に貢献

カテゴリ別の参照

TI の温度スイッチ製品ラインアップを採用すると、1 つまたは 2 つの温度スレッショルドを監視し、ハイ / ローのデジタル出力をマイコンの GPIO 宛に直接送信するか、システムの自動保護を目的として電源のイネーブル ピン宛に送信することができます。TI の構成可能な温度スイッチはセルフ テスト機能を搭載しているので、製造コストを最小化しやすくなります。また、ノイズ耐性を強化する目的で、選択可能なヒステリシス機能を内蔵しているので、システムを自律的に保護できます。しかも、ディスクリート実装に比べてシステム サイズを最大 50% 小型化できます。

パラメータ仕様別の選択 


スレッショルドの設定


コンパレータ チャネル


スレッショルド範囲


定格

主な温度スイッチ

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
エンジニアのための 温度センシング設計ガイド
40 年以上にわたってお客様の温度設計を最適化するお手伝いをしてきた経験に基づき、TI はセンサ固有の配置や配線上の検討事項に関わるアプリケーション固有の 6 つの課題に対処するために、包括的な e-Book (PDF) を制作しました。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
この資料では、温度スレッショルド検出のさまざまなソリューションについて説明し、さまざまな方式を比較します。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 温度センサで専門知識を蓄積
デジタル / アナログ温度センサ、温度スイッチ、リニア サーミスタに関する TI のビデオ シリーズをご覧ください。温度センサの誤差と再現性、感度とゲイン、推奨の動作ポイントを取り扱います。