サーミスタ

業界最小のリニア サーミスタ採用で、高精度システムの信頼性を確保可能

カテゴリ別の参照

TI のサーミスタ製品ラインアップは、従来の NTC サーミスタと同じ低コスト、小型サイズで、シリコン ベースのリニア サーミスタ技術の利点を実現します。これらのデバイスは広い温度範囲にわたって高い感度を維持し、NTC サーミスタよりも最大 50% 高い精度を実現します。追加の線形化回路やマルチポイント キャリブレーションが不要なので、開発中の設計プロセスを簡素化できます。

パラメータ仕様別に表示


25℃ 時の公称抵抗値

主なサーミスタ温度センサ

TI のサーミスタ製品ラインアップの利点

checkmark

高い精度

TI の各種サーミスタは、精度、抵抗の許容誤差、長期的な信頼性が NTC サーミスタより優れています。

checkmark

設計の簡素化

抵抗と許容誤差を線形計算で求めることができるので、設計の簡素化を通じ、ハードウェアとソフトウェアの両面でシステム コストを削減できます。

checkmark

小型パッケージ

業界最小のリニア サーミスタ パッケージ採用により、PCB レイアウト面積の節減と、サーマル ホット スポットへの近接配置を実現できます。

技術リソース

ビデオ
ビデオ
リニア サーミスタと NTC サーミスタの比較 - どちらを選択するべきか?
このビデオは、NTC サーミスタ センサと当社のシリコン ベース リニア サーミスタ センサを比較するために、抵抗の公差、キャリブレーション、信頼性、消費電力、自己発熱について説明します。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
このホワイト ペーパーが説明する二種類のサーミスタは、NTC (負の温度係数) サーミスタと、シリコン ベースでリニア形式の PTC (正の温度係数) サーミスタであり、これらのサーミスタを使用する設計時の検討事項を示します。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
サーミスタ設計ツール
サーミスタ設計ツールを使用すると、抵抗表を参照し、温度変換方法とサンプル コードを使用して設計を開始することができます。