TI のサーミスタ製品ラインアップは、従来の NTC サーミスタと同じ低コスト、小型サイズで、シリコン・ベースのリニア・サーミスタ技術の利点を実現します。これらのデバイスは広い温度範囲にわたって高い感度を維持し、NTC サーミスタよりも最大 50% 高い精度を実現します。追加の線形化回路やマルチポイント・キャリブレーションが不要なので、開発中の設計プロセスを簡素化できます。
カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別に表示
25℃ 時の公称抵抗値
TI のサーミスタ製品ラインアップの利点
高精度
TI の各種サーミスタは、精度、抵抗の許容誤差、長期的な信頼性が NTC サーミスタより優れています。
設計の簡素化
抵抗と許容誤差を線形計算で求めることができるので、設計の簡素化を通じ、ハードウェアとソフトウェアの両面でシステム・コストを削減できます。
小型パッケージ
業界最小のリニア・サーミスタ・パッケージ採用により、PCB レイアウト面積の節減と、サーマル・ホット・スポットへの近接配置を実現できます。
技術リソース
ビデオ
リニア・サーミスタと NTC サーミスタの比較 - どちらを選択するべきか?
このビデオは、NTC サーミスタ・センサと TI のシリコン・ベース・リニア・サーミスタ・センサを比較するために、抵抗の公差、キャリブレーション、信頼性、消費電力、自己発熱について説明します。
ホワイト・ペーパー
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
このホワイト・ペーパーが説明する 2 種類のサーミスタは、NTC (負の温度係数) サーミスタと、シリコン・ベースでリニア形式の PTC (正の温度係数) サーミスタであり、これらのサーミスタを使用する設計時の検討事項を示します。
関連資料
サーミスタ設計ツール
サーミスタ設計ツールを使用すると、抵抗表を参照し、温度変換方法とサンプル・コードを使用して設計を開始することができます