Why do I have to place a verification order?

The verification order is a small test order to ensure your programmed part functions correctly. Once verified, you can then place a larger production order. The verification order has a limit, which for some parts is up to 1,000 units.

ご注文に関する質問への回答を探す

他の方法で答えを探す

カスタマー・サポート・センター

リソース、回答、技術サービス担当者へのアクセスを検索します

ライブ チャット

TI の経験豊富なカスタマー サービス担当者とライブ チャットを行います

チケットの送信

技術的な問題に関して専門的なサポートを受けるためにチケットを送信します