エッジ AI 技術
ニューラル ネットワーク ベースのアプリケーションの革新と実行向けに最適化済みである、スケーラブルな統合型デバイス。
エッジ AI に適したエンド ツー エンド (自己完結型) ソリューション
センシング、処理、制御を行う TI の各種製品を活用すると、高速でセキュアな AI をエッジで実現できます。 デジタル信号処理 (DSP) に関する数十年にわたる専門知識を土台として、TI のテクノロジーは強力なアルゴリズムを実現します。その結果、認識、リアルタイム監視と制御、オーディオ AI の各アプリケーションで、データを変換して複雑な問題を解決することができます。
エッジ AI アプリケーションにおける TI テクノロジーの利点
特化型のエッジ AI アクセラレータ
デジタル信号処理の分野でリーダーシップを発揮してきたほか、エッジ コンピューティングを最適化できるように NPU (ニューラル プロセッシング ユニット) とソフトウェアに投資してきた数十年の実績。
高いリアルタイム性能
お客様のニーズに合わせてカスタマイズ済みのハードウェア アクセラレータを内蔵し、各種プロセッサ、マイコン、ワイヤレス デバイス、レーダー ベース デバイスにまたがる形で、低レイテンシで効率的なリアルタイム性能を達成しています。
開発に最適な包括的ツール
使いやすいデバイス、カスタム ソフトウェア モデル、オープン ソース サポートを取り揃えており、お客様は開発中モデルのトレーニング、コンパイル、評価、およびその後のエッジへの導入を容易に実行できます。
AI の多様な使用事例に対応する各種テクノロジーを活用できます。
評価と開発用のツール
- GUI 形式である TI の Edge AI Studio と、コマンド ライン ベースの各種ツールは、TI のマイコンとプロセッサを使用してエッジ AI アプリケーションの開発を迅速化できる設計を採用しており、組込みニューラル ネットワーク アプリケーションの開発を容易に開始できます。
- これらのツールは、PyTorch、TensorFlow、ONNX などオープン ソースのフレームワークとフォーマットを使用して製作したものです。
- Edge AI Studio には、いくつかのローコード (コーディング量の少ない) ツールが付属しており、エンジニアが AI を初めて使用する場合でも、TI Model Zoo (モデル一覧) から取得したモデルのトレーニング、最適化、コンパイル、導入、評価を迅速に実施できます。また、熟練した開発ユーザーがモデルの導入方法を包括的に制御するのに役立ついくつかのコマンド ライン ツールも付属しています。